TPS22992

正在供货

具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关

产品详情

Imax (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.07 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 8.7 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type Short circuit protection Function Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.07 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 8.7 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type Short circuit protection Function Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
WQFN-HR (RXN) 8 1.5625 mm² 1.25 x 1.25 WQFN-HR (RXP) 8 1.875 mm² 1.5 x 1.25
  • 输入电压范围 (VIN):
    • TPS22992:0.1V 至 5.5V
    • TPS22992S:1V 至 5.5V
  • 偏置电压 (VBIAS): 1.5V 至 5.5V
  • 最大持续电流:6A
  • 导通电阻 (RON)8.7mΩ(典型值)
  • 可调转换率控制
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 开漏电源正常 (PG) 信号
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):TPS22992 为 10µA(典型值)
    • 导通状态 (IQ):TPS22992S 为 30µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.1µA(典型值)
  • 短路保护(仅限 TPS22992S)
  • 热关断
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON)
    • ON ≥ VIH (ION):25nA(典型值)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 输入电压范围 (VIN):
    • TPS22992:0.1V 至 5.5V
    • TPS22992S:1V 至 5.5V
  • 偏置电压 (VBIAS): 1.5V 至 5.5V
  • 最大持续电流:6A
  • 导通电阻 (RON)8.7mΩ(典型值)
  • 可调转换率控制
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 开漏电源正常 (PG) 信号
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):TPS22992 为 10µA(典型值)
    • 导通状态 (IQ):TPS22992S 为 30µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.1µA(典型值)
  • 短路保护(仅限 TPS22992S)
  • 热关断
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON)
    • ON ≥ VIH (ION):25nA(典型值)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)

TPS22992x 产品系列包含两款器件:TPS22992 和 TPS22992S。每款器件都是采用 8.7mΩ 功率 MOSFET 的单通道负载开关,可在高达 5.5V 和 6A 的应用中更大限度地提高功率密度。可配置的上升时间为电源时序提供了灵活性,并更大限度地减小了高电容负载的浪涌电流。

该开关由使能引脚 (ON) 控制,该引脚能够直接连接低电压 GPIO 信号 (VIH = 0.8V)。TPS22992x 器件具有可选的 QOD 引脚,用于在开关关闭时快速输出放电,并且输出的下降时间 (tFALL) 可以通过外部电阻进行调整。器件上有一个电源正常 (PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全导通,可用于启用下游负载。

两款 TPS22992x 器件都具有热关断功能,以确保在高温环境下提供保护。TPS22992S 器件还集成了过流保护功能,可防止在操作或启动期间输出接地短路时损坏器件。

对于小尺寸应用,TPS22992x 器件采用 1.25mm × 1.25mm、0.4mm 间距、8 引脚 WQFN 封装。当需要更宽的引脚间距时,TPS22992 器件还提供 1.5mm × 1.25mm、0.5mm 间距、8 引脚 WQFN 封装。这两款器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS22992x 产品系列包含两款器件:TPS22992 和 TPS22992S。每款器件都是采用 8.7mΩ 功率 MOSFET 的单通道负载开关,可在高达 5.5V 和 6A 的应用中更大限度地提高功率密度。可配置的上升时间为电源时序提供了灵活性,并更大限度地减小了高电容负载的浪涌电流。

该开关由使能引脚 (ON) 控制,该引脚能够直接连接低电压 GPIO 信号 (VIH = 0.8V)。TPS22992x 器件具有可选的 QOD 引脚,用于在开关关闭时快速输出放电,并且输出的下降时间 (tFALL) 可以通过外部电阻进行调整。器件上有一个电源正常 (PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全导通,可用于启用下游负载。

两款 TPS22992x 器件都具有热关断功能,以确保在高温环境下提供保护。TPS22992S 器件还集成了过流保护功能,可防止在操作或启动期间输出接地短路时损坏器件。

对于小尺寸应用,TPS22992x 器件采用 1.25mm × 1.25mm、0.4mm 间距、8 引脚 WQFN 封装。当需要更宽的引脚间距时,TPS22992 器件还提供 1.5mm × 1.25mm、0.5mm 间距、8 引脚 WQFN 封装。这两款器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22997 正在供货 具有电源正常指示功能的 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关 Higher current (10-A), lower RON (4-mΩ) device
TPS25981 正在供货 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 电子保险丝 Current monitor, quick output discharge, lower RON, and overvoltage lockout in a larger package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可调上升时间的 TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A 负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 2日
技术文章 How innovative packaging can drive higher power density in load switches PDF | HTML 2022年 2月 23日
证书 TPS22992EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 3日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22992EVM — TPS22992 5.5V、6A 负载开关评估模块

TPS22992EVM 是一款包含 TPS22992 负载开关器件的双层 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS22992SEVM — TPS22992S 5.5V、6A 限流负载开关评估模块

TPS22992S 评估模块 (EVM) 是一款包含 TPS22992S 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22992 PSpice Model

SLVMDR1.ZIP (145 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22992S PSpice Transient Model

SLVMDU5.ZIP (6826 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (RXN) 8 Ultra Librarian
WQFN-HR (RXP) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频