TPS22995HQ1EVM
TPS22995H-Q1 具有耐湿性的 5V、25mΩ、3A 负载开关评估模块
TPS22995HQ1EVM
概述
TPS22995H-Q1 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22995H-Q1 负载开关。TPS22995HQ1 EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22995H-Q1 器件施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。
特性
- VIN 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 连续开关运行的电流上限为 3A
- 低导通电阻 (RON):25MΩ(典型值)
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22995H-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-6-13 | ||
| 证书 | TPS22995HQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-5-17 |