TPS22995H-Q1

正在供货

具有可调上升时间的汽车类 5.5V 3A 19mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 3 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 10 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 19 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 3 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 10 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 19 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 输入电压范围 (VIN):0.8V 至 5.5V
  • 偏置电压 (VBIAS): 1.5V 至 5.5V

  • 最大持续电流:3A

  • 导通电阻 (RON):19mΩ(典型值)

  • 通过外部电阻器实现可调压摆率控制

  • 快速输出放电 (QOD):100Ω(典型值)

  • 热关断

  • 耐湿引脚:
    • 100kΩ 接地短路
    • 100kΩ 电源短路
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION):25nA(最大值)
    • ON ≤ VIL(RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):10µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.1µA(典型值)

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 输入电压范围 (VIN):0.8V 至 5.5V
  • 偏置电压 (VBIAS): 1.5V 至 5.5V

  • 最大持续电流:3A

  • 导通电阻 (RON):19mΩ(典型值)

  • 通过外部电阻器实现可调压摆率控制

  • 快速输出放电 (QOD):100Ω(典型值)

  • 热关断

  • 耐湿引脚:
    • 100kΩ 接地短路
    • 100kΩ 电源短路
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION):25nA(最大值)
    • ON ≤ VIL(RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):10µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.1µA(典型值)

TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内运行,支持的连续电流上限为 3A。

该开关由可与低压 GPIO 信号直接连接的开关输入 (ON) 控制。TPS22995H-Q1 在开关关闭时具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知 0V 状态。此外,该器件还提供可调节上升功能,旨在限制具有高容性负载的浪涌电流。

TPS22995H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着,无论哪个引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路,该器件都能正常运行。时序引脚 (RT) 受高湿度影响时,预计时序保持在 +/-20% 范围内。

TPS22995H-Q1 采用 2.8mm × 2.9mm 6 引脚 SOT 封装,间距为 0.5mm。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内运行,支持的连续电流上限为 3A。

该开关由可与低压 GPIO 信号直接连接的开关输入 (ON) 控制。TPS22995H-Q1 在开关关闭时具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知 0V 状态。此外,该器件还提供可调节上升功能,旨在限制具有高容性负载的浪涌电流。

TPS22995H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着,无论哪个引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路,该器件都能正常运行。时序引脚 (RT) 受高湿度影响时,预计时序保持在 +/-20% 范围内。

TPS22995H-Q1 采用 2.8mm × 2.9mm 6 引脚 SOT 封装,间距为 0.5mm。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22995H-Q1 5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车类负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 29日
* 辐射与可靠性报告 TPS22995H-Q1 CISPR-25 EMI Report 2022年 12月 15日
功能安全信息 TPS22995H-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 8月 19日
产品概述 将集成负载开关用于电源时序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 9日
应用手册 TPS22995H-Q1 湿度性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 具有耐湿性的 5V、25mΩ、3A 负载开关评估模块

TPS22995H-Q1 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22995H-Q1 负载开关。TPS22995HQ1 EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22995H-Q1 器件施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-050071 — 用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计

汽车无电池处理器电源参考设计提供了一种多功能受保护电源树,用于为常见的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统处理器(如 TDA4x-Q1 和 AM6x-Q1)供电。所述的处理器可与传感器融合系统、摄像头模块和域控制器配合使用。详细指南可帮助设计人员创建受保护的电源系统。为双倍数据速率 (DDR) 存储器和辅助负载提供了额外的电源轨。该设计包含用于对电源轨电压和时序进行编程的板载 MSPM0 微控制器 (MCU)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频