TPS22997EVM
TPS22997 5.5V、10A 负载开关评估板
TPS22997EVM
概述
TPS22997EVM 是一款包含 TPS22997 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
特性
- VBIAS 电压范围为 1.5V 至 5.5V
- VIN 输入电压范围:0.1V 至 5.5V
- 最大 10A 的连续开关电流运行
- 低导通电阻 (RON) 为 4mΩ(典型值)
- 可调节压摆率和可调节快速输出放电
- 热关断
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22997 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-12-15 | ||
| 证书 | TPS22997EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-20 |