TPS22997
- 输入电压范围 (VIN):0.1V-5.5V
- 偏置电压范围:1.5V 至 5.5V
- 最大持续电流:10A
- 导通电阻 (RON):4mΩ(典型值)
- 可调转换率控制
- 可调节快速输出放电 (QOD)
- 开漏电源正常 (PG) 信号
- 热关断
- 低功耗:
- 导通状态 (IQ):10µA(典型值)
- 关闭状态 (ISD):0.1µA(典型值)
- 热关断
- ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON)
- ON ≥ VIH (ION):25nA(典型值)
- ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
TPS22997 是一款单通道负载开关,具有可配置上升时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。此器件包含一个可在 0.1 V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 10 A 的最大持续电流。
该开关由使能引脚 (ON) 控制,该引脚能够直接连接低电压 GPIO 信号 (VIH = 0.8V)。TPS22997 器件具有可选的 QOD 引脚,用于在开关关闭时快速输出放电,并且输出的下降时间 (tFALL) 可以通过外部电阻进行调整。器件上有一个电源正常 (PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全导通,可用于启用下游负载。集成式热关断功能可确保在高温环境中提供保护。
TPS22997 采用 10 引脚 WQFN 封装 (RYZ)(1.5mm × 2.0mm,间距为 0.5mm)并可在自然通风条件下的 –40°C 至 +125°C 温度范围运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS22997 具有可调上升时间的 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 2月 16日 |
| 证书 | TPS22997EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22997EVM — TPS22997 5.5V、10A 负载开关评估板
TPS22997EVM 是一款包含 TPS22997 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (RYZ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。