TPS23753AEVM-004
TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块
TPS23753AEVM-004
概述
TPS23753AEVM-004 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-003(5V 输出)和 TPS23753AEVM-005(12V 输出)进行配置。
特性
- 高效、通用的市场设计
- 简单栅极驱动、二次侧同步整流
- 以太网供电 (PoE)、48V 或 24V 适配器可提供 10W 的输出功率,12V 适配器可提供 6W 的输出功率
- 通过简单更改 BOM 可实现 5V 或 12V 输出电压
立即订购并开发
评估板
TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) | 2016年 3月 7日 | |||
数据表 | ESD 抗扰度增强型 TPS23753A IEEE 802.3 PoE 接口和转换器控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 1月 29日 | |
证书 | TPS23753AEVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |