主页 电源管理 以太网供电 (PoE) IC 供电设备

TPS23753A

正在供货

产品详情

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 9.3 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 700 Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 9.3 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 700 Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 增强的 ESD 穿越功能
  • 针对隔离式转换器进行了优化
  • 完整的 PoE 接口
  • 适配器 ORing 支持
  • 12V 适配器支持
  • 具有同步功能的可编程频率
  • 可靠的 100V、0.7Ω 热插拔 MOSFET
  • 小型 14 引脚 TSSOP 封装
  • 15kV 和 8kV 系统级 ESD 能力
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 设计过程应用手册 - SLVA305
  • 适配器 ORing 应用手册 - SLVA306
  • 增强的 ESD 穿越功能
  • 针对隔离式转换器进行了优化
  • 完整的 PoE 接口
  • 适配器 ORing 支持
  • 12V 适配器支持
  • 具有同步功能的可编程频率
  • 可靠的 100V、0.7Ω 热插拔 MOSFET
  • 小型 14 引脚 TSSOP 封装
  • 15kV 和 8kV 系统级 ESD 能力
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 设计过程应用手册 - SLVA305
  • 适配器 ORing 应用手册 - SLVA306

TPS23753A 是一款将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口与电流模式直流/直流控制器(专门针对非隔离转换器设计进行了优化)组合在一起的器件。PoE 方案支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。IEEE 802.3at 1 类器件的要求是 IEEE 802.3-2008(最初为 IEEE 802.3af)的超集。

TPS23753A 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 首选项。

PoE 接口具有一个外部检测特征引脚,该引脚还可用于禁用内部热插拔 MOSFET。这样就可以关闭 PoE 功能。使用单个电阻器可将分级设定为已定义类别中的任何一个。

直流/直流控制器采用具有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优势,而不会产生上拉电阻器的恒定功率损耗。

可以将可编程振荡器与频率较高的外部时序基准进行同步。TPS23753A 进行了改进,可在发生 ESD 事件时实现器件不间断运行。

TPS23753A 是一款将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口与电流模式直流/直流控制器(专门针对非隔离转换器设计进行了优化)组合在一起的器件。PoE 方案支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。IEEE 802.3at 1 类器件的要求是 IEEE 802.3-2008(最初为 IEEE 802.3af)的超集。

TPS23753A 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 首选项。

PoE 接口具有一个外部检测特征引脚,该引脚还可用于禁用内部热插拔 MOSFET。这样就可以关闭 PoE 功能。使用单个电阻器可将分级设定为已定义类别中的任何一个。

直流/直流控制器采用具有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优势,而不会产生上拉电阻器的恒定功率损耗。

可以将可编程振荡器与频率较高的外部时序基准进行同步。TPS23753A 进行了改进,可在发生 ESD 事件时实现器件不间断运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS23758 正在供货 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated synchronous rectified flyback topology and integrates the switching FET.
TPS23755 正在供货 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated diode rectified flyback topology and integrates the switching FET.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23753AEVM-001 — 符合 IEEE 802.3-2005 的 5V 输出电压、7W PD 控制器,用于 TPS2375A 的 PS 控制器评估模块

TPS23753AEVM-001 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-002(3.3V 输出)进行配置。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块

TPS23753AEVM-004 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-003(5V 输出)和 TPS23753AEVM-005(12V 输出)进行配置。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SLUC480 — PoE PD Efficiency Calculator

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TPS23753A

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频