TPS2412EVM

TPS2412 评估模块

TPS2412EVM

立即订购

概述

TPS2412EVM 评估模块旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2412 和 MOSFET)。

特性

通过跳线,可选择使用 5V 电源为 TPS2412 的 VDD 或尖峰采集电路(控制电压低于 3.0V 时)供电。《用户手册》测试方法部分所述的尖峰信号发生器,会在 1ms 内向输入电源施加 1Ω 负载。这一先进功能可让用户自行设置测试点并观测系统恢复情况。Rset 电阻器用于对 TPS2411 的关断引脚进行编程。

MOSFET
CSD17501Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

理想二极管 ORing 控制器
TPS2412 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、292uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器 TPS2413 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、291uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2412EVM — TPS2412 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010011 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2412EVM TPS2412 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010011 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2411EVM and TPS2413EVM User's Guide 2007-1-2
证书 TPS2412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频