数据表
TPS2412
- 可控制用于 N+1 和 ORing 的外部 FET
- 3V 至 16.5V 的宽电源电压范围
- 控制总线电压范围为 0.8V 至 16.5V
- 线性或开/关控制方法
- 适用于 N 沟道 MOSFET 的内部电荷泵
- 快速器件关断功能可保护总线完整性
- 在热插入时进行主动栅极控制
- 软启动可降低总线瞬变
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 8 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
TPS2412/13 控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,可模拟低正向电压二极管的功能。该器件可用于将多电源与 N+1 配置中的公共总线相结合,或将冗余输入电源总线进行结合。TPS2412 可提供线性启动控制功能,而 TPS2413 可提供开/关控制方法。
TPS2412/13 可用于 各种系统,如服务器和电信系统。这些 应用 通常具有 N+1 冗余电源或冗余电源总线,或二者兼备。在故障和热插拔期间,冗余电源必须具有等效的二极管 OR 来防止产生反向电流。相比于肖特基二极管,TPS2412/13 和 N 沟道 MOSFET 能够以更小的功率损耗提供此功能。
精确的电压感应和可编程关断阈值允许根据各种实施手段和总线特性量身定制运行方式。TPS2412/13 的引脚数更少,因此与 TPS2410/11 版本相比,特性减少。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS241x N+1 和 ORing 电源轨控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 2月 23日 |
| 应用手册 | 理想二极管基础知识 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Current Sharing in Redundant Systems | 2010年 1月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2412EVM — TPS2412 评估模块
TPS2412EVM 评估模块旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2412 和 MOSFET)。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。