TPS2501EVM-337

具有低电压输入评估模块的用于 TPS2501 的配电开关

TPS2501EVM-337

立即订购

概述

TPS2501DRCEVM 是用于德州仪器 (TI) 可调节限流配电开关系列的评估模块 (EVM)。这些 EVM 在 1.8V 至 5.25V 的电压范围内工作,可为 USB 设备提供 5V 的输出电压。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。PCB 板面上的丝印边框装有典型 USB 应用中常用的组件。TPS2501 采用带散热垫的 SON 封装。这些开关具有启用输入、过流状态输出和过热关断功能。

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2501 高电平有效且具有反向阻断功能的 0.13-1.4A 可调节具有恒定频率升压转换器的 ILIMIT 1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2501EVM-337 — 具有低电压输入评估模块的用于 TPS2501 的配电开关

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2501EVM-337 具有低电压输入评估模块的用于 TPS2501 的配电开关

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM 2009-4-24
证书 TPS2501EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持