TPS2559EVM-624
TPS2559EVM-624 精度可调节限流配电开关
TPS2559EVM-624
概述
TPS2559EVM-624 是一款组装完备的测试电路,用于评估 TPS2559 精密可调限流配电开关。该开关适用于可能会存在大型容性负载和短路的应用。该 EVM 包含接头连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
特性
- 满足 USB 限流要求
- 可调的电流限制 (500mA - 5A)
- 可接入 VIN、VOUT、EN、FAULT 和 ILIM 引脚
USB 电源开关和充电端口控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS2559EVM-624 Evaluation Module | 2014年 4月 25日 | |||
证书 | TPS2559EVM-624 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |