TPS25741EVM-802

具有电源多路复用器和端口电源管理功能的 TPS25741 评估模块

TPS25741EVM-802

立即订购

概述

TPS25741 评估模块 (TPS25741EVM-802) 包含用于 TPS25741 的评估和基准电路,后者是一款专用的 USB PD Type-C 下行端口 (DFP) 控制器。TPS25741 依靠上游转换器来输出 5V、12V 和 20V (TPS25741)。  该 EVM 使用基于 TPS54531 的降压转换器作为 TPS25741 的电源。

特性
  • TPS25741 的 CC1 和 CC2 引脚内置 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能
  • 采用状态机实现方案,无需固件
  • 可根据要求提供 5V、12V 和 20V 可变输出电压
  • 连接固定电缆时最高支持 5A 输出电流。默认值为 3A
  • 可在符合 USB PD 规范的 5V、12V 和 20V 之间平稳切换
MOSFET
CSD17579Q3A 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

USB-A 控制器
TPS2514A USB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

 

USB-C 电力输送控制器
TPS25741 USB Type-C™(修订版 1.2)和 USB PD 源控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25741EVM-802 — TPS25741 具有电源多路复用器和端口电源管理功能的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25741EVM-802 TPS25741 具有电源多路复用器和端口电源管理功能的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) 2017-2-7
证书 TPS25741EVM-802 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频