TPS25751AEVM

TPS25751A 评估模块

TPS25751AEVM

立即订购

概述

TPS25751A 评估模块 (EVM) 允许用户为 TPS25751A 开发各种电源配置文件并调试现有系统。EVM 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用。

特性
  • PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.2 规范认证
  • 高达 100W (20V:5A) 的拉功率和灌功率应用,具有集成的 I2C 控制,适用于 TI 电池充电器 (BQ)
  • 板载 LED,用于指示 USB-PD 控制器通用输入输出口 (GPIO) 输出的自定义诊断信息
  • GUI 预配置了固件,可启用各项功能
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25751A 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB Type-C® 和电力输送 3.2 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25751AEVM — TPS25751A evaluation module for USB Type-C and USB-PD controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25751AEVM TPS25751A evaluation module for USB Type-C and USB-PD controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25751A 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19
证书 TPS25751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频