TPS25820EVM-835
具有 USB 专用端口控制器的 TPS25820 USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关 EVM
TPS25820EVM-835
概述
TPS25820 评估模块 (TPS25820EVM-835) 包含适用于 TPS25820 的评估和基准电路。TPS25820 是一款简单易用的 USB Type-C 控制器,集成了 1.5A 额定电流 USB VBUS 电源开关。此器件符合 USB Type-C 规范中定义的源要求,并实现了源状态机来检测 USB Type-C 器件的连接/分离、连接方向以及所连接器件类型。
特性
- 符合 USB Type-C 修订版 1.2 的源控制器
- 在 CC 线路上具备 1.5A 的能力标识,并且输出电流限制为 1.7A
- 连接器连接/分离检测和速度极快的极性确定
- CC1 和 CC2 +/- 8kV 接触放电,+/- 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)
USB-A 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) | 2017-11-14 | |||
| 证书 | TPS25820EVM-835 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |