TPS25820
- USB Type-CTM Rel. 1.3 兼容源控制器
- CC 线路上 STD/1.5A 电流通告性能
- 连接器连接/断开的检测
- 超高速极性确定
- VBUS 和 VCONN (TPS25820) 应用以及用内部固定电流限制放电
- Type-C 连接器不附加任何器件时的工作电流为 1.0µA(典型值)
- 64mΩ(典型值)高侧输出 MOSFET
- 满足 USB 限流要求
- 输出电流限制为 1.7A,精度为 ±7%
- 快速过流响应 - 1.5µs(典型值)
- CC1 和 CC2 ±8kV 接触放电以及 ± 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
- IEC/UL 证书
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
AMD1:2009, AMD2:2013 - US-33102-UL: IEC 62368-1:2014
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。
在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0µA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25820、TPS25821 USB Type-CTM 1.5A 源控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 8月 11日 |
| 技术文章 | Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency | PDF | HTML | 2018年 4月 10日 | |||
| EVM 用户指南 | TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) | 2017年 11月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25820EVM-835 — 具有 USB 专用端口控制器的 TPS25820 USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关 EVM
TPS25820 评估模块 (TPS25820EVM-835) 包含适用于 TPS25820 的评估和基准电路。TPS25820 是一款简单易用的 USB Type-C 控制器,集成了 1.5A 额定电流 USB VBUS 电源开关。此器件符合 USB Type-C 规范中定义的源要求,并实现了源状态机来检测 USB Type-C 器件的连接/分离、连接方向以及所连接器件类型。
用户指南: PDF
评估板
USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-Power Delivery-TKT-EVM USB Type-C® 电力输送评估模块
USB-C-PD-TKT-EVM 是一款采用 TPS65987DDJ 默认配置的 USB Type-C PD 评估模块。它允许用户使用配置 4 和配置 2 分别开发高达 60W 和 45W 的各种功率分布。另外,它还具有标称电流高达 1.5A 的 USB Type-A 转 Type-C 转换器和两个测试板:Type-C 插头转 Type-C 插座和 Type-C 插座转 Type-C 插座。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。