TPS2583XAQ1EVM-147

TPS2583xA-Q1 BC 1.2 和 USB Type-C® 端口控制器评估模块

TPS2583XAQ1EVM-147

立即订购

概述

TPS2583XAQ1EVM-147 是适用于 TI TPS2583xA-Q1 USB Type-C® 和 BC1.2 5V、3.5A 输出和 36V 输入同步降压的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。

特性
  • 6V 至 36V 输入范围、3.5A 连续输出电流降压转换器
  • CC1、CC2、D+ 和 D- VBAT 短路和 VBUS 保护
  • 完全符合 AEC-Q100 标准
  • ±8% 的电流检测精度 (IOUT > 1.5A),以支持精度电缆压降补偿
  • 符合 USB 电池充电规范 1.2 版和 USB Type-C 1.3 版的要求
  • 具有展频频率抖动的强制 PWM 运行模式
USB-C 控制器
TPS25830A-Q1 具有 BATT 短路保护和 MFi 功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器 TPS25832A-Q1 具有电缆补偿和 MFi 功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2583XAQ1EVM-147 TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2583xA-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-26
证书 TPS2583XAQ1EVM-147 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频