主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TPS25830A-Q1

正在供货

具有 BATT 短路保护和 MFi 功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器

产品详情

Type CC controller, DC/DC converter Function Type-C, USB2, USB3 Internal power path 5 V 3 A Power role Source Bandwidth (Hz) 800000000 Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type CC controller, DC/DC converter Function Type-C, USB2, USB3 Internal power path 5 V 3 A Power role Source Bandwidth (Hz) 800000000 Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 同步降压直流/直流稳压器
    • 输入电压范围:4.5V 至 36V
    • 输出电流:3.5A
    • 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
    • 电流模式控制
    • 频率可调节:300 kHz 至 2.2 MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 具有扩频频谱抖动的 FPWM
    • 内置补偿功能,便于使用
  • 符合 USB-IF 标准
    • USB Type-C® 1.3 版
      • CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
      • USB 电缆极性保护 (POL)
    • 符合 USB BC1.2 规范的 CDP/SDP 模式
    • 符合 MFI 过流限制
  • 针对 USB 电源和通信进行了优化
    • 用户可编程的 USB 电流限制
    • 高达 1.5V 的电缆压降补偿
    • DP 和 DM 上的高带宽数据开关
    • 可用于进行 USB 固件更新的客户端模式
  • 集成保护
    • VBUS 对 VBAT 短路保护
    • DP_IN、DM_IN、CCx 对 VBAT 短路(仅 TPS25830A-Q1)
    • DP_IN、DM_IN、CCx 对 VBUS 短路
    • 符合 CCx IEC 61000-4-2 标准的 DP_IN、DM_IN
      • ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
  • 故障标志报告
  • 具有可湿性侧面的 32 引脚 QFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 同步降压直流/直流稳压器
    • 输入电压范围:4.5V 至 36V
    • 输出电流:3.5A
    • 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
    • 电流模式控制
    • 频率可调节:300 kHz 至 2.2 MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 具有扩频频谱抖动的 FPWM
    • 内置补偿功能,便于使用
  • 符合 USB-IF 标准
    • USB Type-C® 1.3 版
      • CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
      • USB 电缆极性保护 (POL)
    • 符合 USB BC1.2 规范的 CDP/SDP 模式
    • 符合 MFI 过流限制
  • 针对 USB 电源和通信进行了优化
    • 用户可编程的 USB 电流限制
    • 高达 1.5V 的电缆压降补偿
    • DP 和 DM 上的高带宽数据开关
    • 可用于进行 USB 固件更新的客户端模式
  • 集成保护
    • VBUS 对 VBAT 短路保护
    • DP_IN、DM_IN、CCx 对 VBAT 短路(仅 TPS25830A-Q1)
    • DP_IN、DM_IN、CCx 对 VBUS 短路
    • 符合 CCx IEC 61000-4-2 标准的 DP_IN、DM_IN
      • ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
  • 故障标志报告
  • 具有可湿性侧面的 32 引脚 QFN 封装

TPS2583xA-Q1 是一款包含一个同步直流/直流转换器的 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器。凭借电缆压降补偿,不管负载电流如何变化,VBUS 电压都保持恒定,确保能以更理想的电流和电压为连接的便携式设备充电。

TPS2583xA-Q1 包含可实现 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。

TPS25830A-Q1 还在 VBUS、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚上集成了对电池短路保护(支持高达 18V 的电压)。TPS25832A-Q1 不支持数据线(CC 和 Dx)对 VBAT 短路保护。

此同步降压稳压器具有电流模式控制并采用内部补偿,因此简化了设计。RT 引脚上有一个电阻器,可用于在 300kHz 和 2.2MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率。在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。

TPS2583xA-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所需的电气特性。

内含一个精密电流感应放大器,用于实现用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现最佳电流和电压充电。不管负载电流如何变化,在连接的便携式设备上测得的 VBUS 电压都保持大致恒定,这使得便携式设备的电池充电器能够保持最佳工作状态。

USB 规范要求 USB 充电端口满足电流限制,但也留下了合理的自由空间,允许系统设计人员基于系统要求选择过流保护级别。TPS2583xA-Q1 使用了一种新颖的双阈值电流限制电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均电流限制保护进行编程,或者在 CSN/OUT 和 BUS 引脚之间使用一个外部 NMOS 来对电流限制进行调整。由于实施了 NFET,TPS2583xA-Q1 降压稳压器可在 USB 端口上存在过流故障期间为其他负载提供 5V 输出。此外,TPS2583xA-Q1 使用的电流限制方法可以满足最新的 MFi 要求。

TPS2583xA-Q1 集成保护功能包括逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、VBUS 过压和过流、CC 过压和过流、数据线 (Dx) 对 VBUS 和 VBAT 短路以及裸片过热保护。

TPS25830A-Q1 包括可实现 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,支持数据线(Dx 和 CC)对 VBAT 短路保护。TPS25832A-Q1 不支持数据线(Dx 和 CC)对 VBAT 短路保护。

TPS2583xA-Q1 是一款包含一个同步直流/直流转换器的 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器。凭借电缆压降补偿,不管负载电流如何变化,VBUS 电压都保持恒定,确保能以更理想的电流和电压为连接的便携式设备充电。

TPS2583xA-Q1 包含可实现 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。

TPS25830A-Q1 还在 VBUS、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚上集成了对电池短路保护(支持高达 18V 的电压)。TPS25832A-Q1 不支持数据线(CC 和 Dx)对 VBAT 短路保护。

此同步降压稳压器具有电流模式控制并采用内部补偿,因此简化了设计。RT 引脚上有一个电阻器,可用于在 300kHz 和 2.2MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率。在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。

TPS2583xA-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所需的电气特性。

内含一个精密电流感应放大器,用于实现用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现最佳电流和电压充电。不管负载电流如何变化,在连接的便携式设备上测得的 VBUS 电压都保持大致恒定,这使得便携式设备的电池充电器能够保持最佳工作状态。

USB 规范要求 USB 充电端口满足电流限制,但也留下了合理的自由空间,允许系统设计人员基于系统要求选择过流保护级别。TPS2583xA-Q1 使用了一种新颖的双阈值电流限制电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均电流限制保护进行编程,或者在 CSN/OUT 和 BUS 引脚之间使用一个外部 NMOS 来对电流限制进行调整。由于实施了 NFET,TPS2583xA-Q1 降压稳压器可在 USB 端口上存在过流故障期间为其他负载提供 5V 输出。此外,TPS2583xA-Q1 使用的电流限制方法可以满足最新的 MFi 要求。

TPS2583xA-Q1 集成保护功能包括逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、VBUS 过压和过流、CC 过压和过流、数据线 (Dx) 对 VBUS 和 VBAT 短路以及裸片过热保护。

TPS25830A-Q1 包括可实现 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,支持数据线(Dx 和 CC)对 VBAT 短路保护。TPS25832A-Q1 不支持数据线(Dx 和 CC)对 VBAT 短路保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS25846-Q1 正在供货 具有客户端模式支持的 USB BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压转换器 Single USB Type-A convertor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2583xA-Q1 具有电缆补偿的汽车类 USB Type-C® 和 BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压直流/直流稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 27日
应用手册 TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 的电池短路保护测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 8日
应用简报 TI 汽车 USB 充电端口解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 23日
功能安全信息 TPS25830A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 11日
应用手册 How to Improve an Eye Diagram With the TPS25840-Q1 Device Using a Long USB Cable 2020年 1月 10日
应用手册 Ground Shift Phenomenon Recommendation of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日
应用手册 Loop Characteristic Evaluation and Optimization of TPS2583x PDF | HTML 2019年 12月 2日
技术文章 How to avoid the pain of a discharged device PDF | HTML 2019年 8月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 BC 1.2 和 USB Type-C® 端口控制器评估模块

TPS2583XAQ1EVM-147 是适用于 TI TPS2583xA-Q1 USB Type-C® 和 BC1.2 5V、3.5A 输出和 36V 输入同步降压的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP40544 — 符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计

此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30338 — 汽车级双端口 USB Type-C 参考设计 (2x 15W)

此参考设计展示了双端口 USB Type-C 充电器的系统实施。该设计包括输入反极性保护、输入滤波和两个独立的 USB Type-C 充电器电路,每个电路可提供高达 3.0A 的电流)。电路空间经过优化,适合 38mm x 41mm 的 PCB 面积(没有连接器),符合当前的汽车应用要求。良好的效率确保最高温升仅为 45.5K。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频