TPS25850Q1EVM-088
TPS25850-Q1 双 3A USB Type-C™ 充电端口控制器评估模块
TPS25850Q1EVM-088
概述
TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可实施 USB 电池充电 1.2 和 Type-C™ 端口。
特性
- 5.5V 至 26V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
- ± 10% 的电流感应精度 (IOUT =2.8A),以支持精密电缆压降补偿
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 版和 Type-C 1.3 版的要求
- 具有 NTC 功能的热管理
- 用户可编程 VBUS 电流限制和内部 VCONN 电流限制
- AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1
- HBM 和 CDM ESD
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
立即订购并开发
评估板
TPS25850Q1EVM-088 — TPS25850-Q1 双 3A USB Type-C™ 充电端口控制器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS25850-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 9月 30日 | ||
数据表 | 具有热管理功能和可编程电流限制的 TPS2585x-Q1 2.2MHz 低 EMI 双路 3A USB Type-C® 充电端口转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 11月 16日 | |
证书 | TPS25850Q1EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 |