TPS25859Q1EVM-161
TPS25859-Q1 USB Type-C™ 双充电端口控制器评估模块
TPS25859Q1EVM-161
概述
TPS25859-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个可提供最大 6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 DCP 短路模式和 USB Type-C™ 端口。
特性
- 5.5V 至 26V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
- 频率可调节
- 符合 DCP 短路模式和 USB Type-C 1.3 版的要求
- 用户可编程 VBUS 电流限制和内部 VCONN 电流限制
- AEC-Q100:
- 温度等级 1
- HBM 和 CDM ESD
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
立即订购并开发
评估板
TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS25859-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 9月 20日 | ||
数据表 | TPS25858-Q1 和 TPS25859-Q1 具有可编程电流限值和热管理功能的低 EMI、双路 3A USB Type-C® 充电端口转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 14日 | |
证书 | TPS25859Q1EVM-161 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 26日 |