TPS25946EVM

TPS25946 具有双向电流支持的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝评估模块

TPS25946EVM

立即订购

概述

TPS25946EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25946 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25946 器件是一款易于使用的 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,具有一个 28.3mΩ 的集成 FET。TPS259460x 系列电子保险丝在禁用时具有反向电流保护功能,启用时具有双向电流流动能力,具有可调过流、浪涌电流、短路、过热保护、可调过流瞬态消隐计时器、可调欠压和过压保护以及用户自定义的输出压摆率控制功能。

特性
  • 工作电压为 2.7V 至 23V(典型值)
  • 0.5A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线)
  • 输出电压摆率控制、瞬态电流消隐计时器、电流限制可调
  • 表示电源正常输出的 LED 状态指示
  • 输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
  • 用于实现输入和输出瞬态保护的 TVS 二极管
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25946 具有双向电流支持的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25946EVM TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-9
证书 TPS25946EVM EU Declaration of Conformity 2021-5-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持