主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS25946

正在供货

具有双向电流支持的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 28.3 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000428 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 28.3 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000428 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 宽工作输入电压范围:2.7V 至 23V
    • 绝对最大值为 28V
  • 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 28.3 mΩ(典型值)
    • ON 状态期间的双向电流流动
    • OFF 状态期间的反向电流阻断
  • 快速过压保护
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2 µs(典型值)
  • 正向过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 有效电流限制响应
    • 可调节阈值 (ILIM):0.5 A 至 6 A
      • ILIM > 1A 时精度为 ±10%
    • 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 x ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监控精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • 在 OUT 引脚上通过快速跳变响应实现短路保护
    • 响应时间为 500 ns(典型值)
    • 可调节 (2 × ILIM)阈值和固定阈值
  • 带有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 过热保护
  • 数字指示选项:
    • 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG) 或
    • 电源良好 (SPLYGD) 和故障 (FLT) 指示
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E339631
    • RILM ≥ 549Ω

  • 获得 IEC 62368-1 CB 认证
  • 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距
  • 宽工作输入电压范围:2.7V 至 23V
    • 绝对最大值为 28V
  • 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 28.3 mΩ(典型值)
    • ON 状态期间的双向电流流动
    • OFF 状态期间的反向电流阻断
  • 快速过压保护
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2 µs(典型值)
  • 正向过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 有效电流限制响应
    • 可调节阈值 (ILIM):0.5 A 至 6 A
      • ILIM > 1A 时精度为 ±10%
    • 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 x ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监控精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • 在 OUT 引脚上通过快速跳变响应实现短路保护
    • 响应时间为 500 ns(典型值)
    • 可调节 (2 × ILIM)阈值和固定阈值
  • 带有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 过热保护
  • 数字指示选项:
    • 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG) 或
    • 电源良好 (SPLYGD) 和故障 (FLT) 指示
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E339631
    • RILM ≥ 549Ω

  • 获得 IEC 62368-1 CB 认证
  • 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距

TPS25946xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,该器件允许在 ON 状态期间双向电流流动,同时在 OFF 状态期间阻止双向电流流动,使其非常适合 USB OTG (On-The-Go) 应用。

可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件通过主动限制电流来响应输出过载。用户可以调节输出电流限制阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限制控制引脚还用作模拟负载电流监控器。

器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。

这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

TPS25946xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,该器件允许在 ON 状态期间双向电流流动,同时在 OFF 状态期间阻止双向电流流动,使其非常适合 USB OTG (On-The-Go) 应用。

可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件通过主动限制电流来响应输出过载。用户可以调节输出电流限制阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限制控制引脚还用作模拟负载电流监控器。

器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。

这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS25947 正在供货 具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝 2.7-V to 23-V, 5.5A eFuse with always on reverse current blocking

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持双向电流的 TPS25946xx 2.7–23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 17日
证书 TPS25946x UL2367 Certificate of Compliance E339631 2022年 1月 24日
证书 TPS25946x CB Test Certificate IEC 62368-1 2022年 1月 19日
证书 TPS25946x UL2367 Certificate of Compliance E169910 2022年 1月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25946EVM — TPS25946 具有双向电流支持的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝评估模块

TPS25946EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25946 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25946 器件是一款易于使用的 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,具有一个 28.3mΩ 的集成 FET。TPS259460x 系列电子保险丝在禁用时具有反向电流保护功能,启用时具有双向电流流动能力,具有可调过流、浪涌电流、短路、过热保护、可调过流瞬态消隐计时器、可调欠压和过压保护以及用户自定义的输出压摆率控制功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25946 PSpice Transient Model

SLVMDL1.ZIP (111 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBH8 TPS25946 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25946 具有双向电流支持的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频