TPS25947EVM
TPS25947 电子保险丝评估模块
TPS25947EVM
概述
TPS25947EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25947 电子保险丝产品进行参考电路评估。TPS25947xx 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,具有集成式 28mΩ FET、反向电流保护、输入反极性保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护等功能。
特性
- 工作电压为 2.7V 至 23V(典型值)
- 0.5A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线)
- 可编程瞬态电流消隐计时器
- 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态
- 电源多路复用器和并联配置
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS25947EVM: Evaluation Module for TPS25947 eFuse | 2020年 9月 30日 | |||
数据表 | TPS25947xx 具有输入反极性保护功能的 2.7V 至 23V、5.5A、28 mΩ 真反向电流阻断电子保险丝 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 17日 | |
证书 | TPS25947EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 3月 15日 |