TPS25947
- 宽工作输入电压范围:2.7V 至 23V
- 绝对最大值为 28V
- 可耐受高达 -15 V 的负电压
- 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 28.3mΩ(典型值)
- 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态
- 快速过压保护
- 过压钳位 (OVC),可通过引脚选择阈值(3.8V、5.7V、13.8V),响应时间为 5µs(典型值),或
- 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2µs(典型值)
- 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
- 主动电流限制或断路器选项
- 可调节阈值 (ILIM) 0.5A 至 6A
- ILIM > 1 A 时精度为 ±10%
- 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 × ILIM 的峰值电流
- 输出负载电流监控精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
- 通过快速跳变响应实现短路保护
- 500ns(典型值)响应时间
- 可调节 (2 × ILIM) 和固定阈值
- 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
- 过热保护
- 数字输出
- 优先电源多路复用器控制 (AUXOFF) 和故障指示 (FLT),或
- 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG)
- UL 2367 认证
- 文件编号 E339631
- RILM ≥ 750Ω
- 获得 IEC 62368-1 CB 认证
- 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距
TPS25947xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,这些器件始终可以阻止从输出端到输入端的反向电流流动,因此非常适合电源多路复用器/ ORing 应用以及需要负载侧能量保持存储解决方案以防输入电源发生故障的系统。此类器件采用基于线性 ORing 的方案,以保证实现几乎为零的直流反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散来模拟理想的二极管行为。
可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过将输出钳制到安全的固定最大电压(可通过引脚选择)或在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件通过主动限制电流或断开电路来响应输出过载。用户可以调节输出电流限值阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限值控制引脚还用作模拟负载电流监控器。
此类器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod™ QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
此类器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25947xx 具有输入反极性保护功能的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 真反向电流阻断电子保险丝 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 5月 28日 | ||
| 应用简报 | 使用电子保险丝满足 USB 2.0 和 USB 3.1 电源端口的 IEC62368-3 要求 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
| 应用手册 | How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area | PDF | HTML | 2022年 9月 7日 | |||
| 证书 | TPS25947x UL2367 Certificate of Compliance E169910 | 2022年 1月 19日 | ||||
| 证书 | TPS25947x UL2367 Certificate of Compliance E339631 | 2022年 1月 18日 | ||||
| 证书 | TPS25947x CB Test Certificate IEC 62368-1 | 2021年 12月 8日 | ||||
| 应用手册 | 电源多路复用器基础知识 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用简报 | Fast Role Swap, Linear ORing with TPS25947 and LM73100 in USB-Type C Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 7日 | |||
| 应用简报 | eFuses in Smart Electricity Meters | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25947EVM — TPS25947 电子保险丝评估模块
TPS25947EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25947 电子保险丝产品进行参考电路评估。TPS25947xx 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,具有集成式 28mΩ FET、反向电流保护、输入反极性保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护等功能。
用户指南:
PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
参考设计
TIDA-010239 — 交流级别 2 充电器平台参考设计
Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010231 — 适用于光伏应用电弧检测的模拟前端参考设计
此参考设计实现了用于光伏系统直流电弧检测的四通道模拟前端,支持高达 1000V 的直流电压和高达 10A 的电流。通过分析太阳能电池板和逆变器之间的直流电流所存在的交流噪声,可对电弧进行检测。在使用 C2000 实时微控制器 (MCU) 进行频率分析之前,使用电流互感器采集信号,然后使用模拟滤波器级进行调节并由 16 位 ADC ADC8363 进行采样。此设计与不同的 C2000 controlCARD 兼容,因此可根据系统调整 MCU。可以使用 ADS8363 的旁路选项来评估 C2000™ MCU 的内部 ADC。C2000 软件包已在最新版本 (...)
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。