TPS259824OEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
TPS259824OEVM
TPS259824O 电子保险丝评估模块
TPS259824OEVM
概述
TPS259824OEVM 可对 TI 的 TPS259824O 电子保险丝进行参考电路评估。TPS259824O 器件是 2.7V - 24V 15A 电子保险丝,集成了 3mΩ FET,具有可编程的欠压、过流和浪涌电流保护功能,以及可配置的自动重试次数和重试延迟特性。
特性
- 2.7V 至 24V 工作电压范围
- 3A 至 15A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
- 可配置自动重试次数和重试延迟特性
- 可编程输出压摆率控制、UVLO
- 表示电源正常的 LED 状态指示
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS259824OEVM: Evaluation Module for TPS259824O eFuse (Rev. A) | 2019年 5月 6日 | |||
证书 | TPS259824OEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 29日 |