主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS25982

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS25983 正在供货 具有电流监测器和阻断 FET 驱动器的 2.7V 至 26V、2.7mΩ 20A 集成热插拔电子保险丝 Supports higher current and higher voltage

产品详情

Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 15 Current limit (min) (A) 2 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 2.7 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0012 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 15 Current limit (min) (A) 2 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 2.7 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0012 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
    • 绝对最大值为 30V
  • 低导通电阻:RON = 2.7mΩ(典型值)
  • 可调节电流限制阈值
    • 范围: 2A 至 15A
    • 精度:± 8%(ILIM > 5A 时的典型值)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调节过流消隐计时器
    • 处理负载瞬态而不跳变
  • 精确的电流监视器输出
    • ± 1.5%(25°C 且 IOUT > 3A 时的典型值)
  • 用户可配置的故障响应
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护
    • 快速跳变响应时间 < 400ns(典型值)
    • 经过 100 万次电源短路事件测试
    • 不受线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt) 控制
  • 可调节的欠压锁定
  • 过压锁定(固定 3.7V、7.6V、16.9V 和无 OVLO 选项)
  • 集成式过热保护
  • 电源正常状态指示
  • 可调节负载检测和握手计时器
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E339631
    • RILIM ≥ 182Ω
  • 经 IEC 62368 CB 认证
  • 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
    • 绝对最大值为 30V
  • 低导通电阻:RON = 2.7mΩ(典型值)
  • 可调节电流限制阈值
    • 范围: 2A 至 15A
    • 精度:± 8%(ILIM > 5A 时的典型值)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调节过流消隐计时器
    • 处理负载瞬态而不跳变
  • 精确的电流监视器输出
    • ± 1.5%(25°C 且 IOUT > 3A 时的典型值)
  • 用户可配置的故障响应
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护
    • 快速跳变响应时间 < 400ns(典型值)
    • 经过 100 万次电源短路事件测试
    • 不受线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt) 控制
  • 可调节的欠压锁定
  • 过压锁定(固定 3.7V、7.6V、16.9V 和无 OVLO 选项)
  • 集成式过热保护
  • 电源正常状态指示
  • 可调节负载检测和握手计时器
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E339631
    • RILIM ≥ 182Ω
  • 经 IEC 62368 CB 认证
  • 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装

TPS25982 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件可在宽输入电压范围内工作。单个器件适用于需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功率耗散的高电压、高电流系统。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。

过压事件受内部截止电路限制,这些电路可通过多种器件选型来选择过压阈值。

提供了多个器件选项,您可以在过流条件响应、断路器或有源限流器之间进行选择。可以使用一个外部电阻器来设置过流限值和快速跳变(短路)阈值。这些器件通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而允许系统在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。该器件可配置为在故障关断后保持闭锁或自动重试。可使用电容器来配置自动重试次数和重试延迟。这样可使远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续的故障而无限期地承受应力。

TPS25982 器件采用 4mm x 4mm 小型 QFN 封装。此类器件的额定工作结温范围为 -15°C 至 125°C。

TPS25982 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件可在宽输入电压范围内工作。单个器件适用于需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功率耗散的高电压、高电流系统。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。

过压事件受内部截止电路限制,这些电路可通过多种器件选型来选择过压阈值。

提供了多个器件选项,您可以在过流条件响应、断路器或有源限流器之间进行选择。可以使用一个外部电阻器来设置过流限值和快速跳变(短路)阈值。这些器件通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而允许系统在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。该器件可配置为在故障关断后保持闭锁或自动重试。可使用电容器来配置自动重试次数和重试延迟。这样可使远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续的故障而无限期地承受应力。

TPS25982 器件采用 4mm x 4mm 小型 QFN 封装。此类器件的额定工作结温范围为 -15°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS25980 正在供货 具有可调瞬态故障管理功能的 2.7V 至 24V、8A、3mΩ 智能电子保险丝 Footprint compatible eFuse with 15-A rating and 1.5% current monitor accuracy
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS25990 正在供货 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝 Much higher current, higher current density, better accuracy, stackable and PMBUS
TPS25985 正在供货 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝 eFuse with much higher current, higher current density, better accuracy and stackable.
TPS25981 正在供货 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 电子保险丝 eFuse with smaller package option.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS259824OEVM — TPS259824O 电子保险丝评估模块

TPS259824OEVM 可对 TI 的 TPS259824O 电子保险丝进行参考电路评估。TPS259824O 器件是 2.7V 至 24V、15A 电子保险丝,集成了 3mΩ FET,具有可编程的欠压、过流和浪涌电流保护功能,以及可配置的自动重试次数和重试延迟特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS259827LEVM — TPS259827L 电子保险丝评估模块

TPS259827LEVM 可对 TI 的 TPS259827L 电子保险丝进行参考电路评估。TPS259827L 器件是 2.7V 至 24V、15A 电子保险丝,集成了 3mΩ FET,具有可编程的欠压、过流和浪涌电流保护功能,以及可配置的自动重试次数和重试延迟特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS259822L PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD21.ZIP (178 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259822O PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD20.ZIP (179 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259823L PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD23.ZIP (178 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259823O PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD22.ZIP (178 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259824L PSpice Transient Model

SLVMD36.ZIP (175 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259824O PSpice Transient Model

SLVMD37.ZIP (177 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259827L PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMD38A.ZIP (203 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259827LNRGE TINA-TI Transient Model

SLVMDC8.TSC (315 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS259827O PSpice Transient Model

SLVMD39.ZIP (168 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC779 — TPS25982xx Design Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频