TPS25983EVM
TPS25983 2.7V 至 26V、18A、2.7mΩ 电子保险丝评估模块
TPS25983EVM
概述
TPS25983 评估模块可对 TPS25983 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25983 器件是一款带集成式 2.7mΩ FET 的 2.7V 至 26V、18A 电子保险丝,具有浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、限流与阻断 FET 驱动功能。
特性
- 工作电压为 2.7V 至 26V(典型值)
- 2A 至 20A 可编程电流限制(使用板载跳线)
- 可编程瞬态电流消隐计时器
- 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制、断路器
- 指示电源正常的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 适用于 TPS25983 电子保险丝的评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-9-8 |
| 证书 | TPS25983EVM EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-7-6 |