主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS25983

正在供货

具有电流监测器和阻断 FET 驱动器的 2.7V 至 26V、2.7mΩ 20A 集成热插拔电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 20 Current limit (min) (A) 2 Features Adjustable OVLO, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 2.7 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 20 Current limit (min) (A) 2 Features Adjustable OVLO, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 2.7 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 26V
    • 绝对最大值为 30V
  • 低导通电阻:RON = 2.7mΩ(典型值)
  • 可调节电流限制阈值
    • 范围: 2A 至 20A
    • 精度:±8%(ILIM > 5A 时的典型值)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调节过流消隐计时器
    • 处理负载瞬态而不跳变
  • 精确的电流监视器输出
    • ±1.5%(25°C 且 IOUT > 3A 时的典型值)
    • ±3%(IOUT 的最大值 > 3A)
  • 用户可配置的故障响应
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护
    • 快速跳变响应时间 < 400ns(典型值)
    • 不受线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt) 控制
  • 可选择驱动外部 FET 以在禁用/关闭状态下实现反向电流阻断
  • 可调节的欠压锁定
  • 可调节过压锁定
  • 集成式过热保护
  • 电源正常状态指示
  • 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 26V
    • 绝对最大值为 30V
  • 低导通电阻:RON = 2.7mΩ(典型值)
  • 可调节电流限制阈值
    • 范围: 2A 至 20A
    • 精度:±8%(ILIM > 5A 时的典型值)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调节过流消隐计时器
    • 处理负载瞬态而不跳变
  • 精确的电流监视器输出
    • ±1.5%(25°C 且 IOUT > 3A 时的典型值)
    • ±3%(IOUT 的最大值 > 3A)
  • 用户可配置的故障响应
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护
    • 快速跳变响应时间 < 400ns(典型值)
    • 不受线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt) 控制
  • 可选择驱动外部 FET 以在禁用/关闭状态下实现反向电流阻断
  • 可调节的欠压锁定
  • 可调节过压锁定
  • 集成式过热保护
  • 电源正常状态指示
  • 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装

TPS25983 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。这些器件可在宽输入电压范围内工作。单个器件适用于需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功率耗散的高电压、高电流系统。TPS25983 系列能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、反向电流和过高的浪涌电流。

过压事件受具有用户可调节过压阈值的内部截止电路的限制。

该系列提供了多种器件选项,您可以在过流情况响应、断路器或有源限流器之间进行选择。使用单个外部电阻器可设置过流限制阈值。这些器件通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而允许系统在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。器件可配置为在故障关断后保持闭锁或自动重试。可使用电容器来配置自动重试次数和重试延迟。借助该特性,远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续的故障而无限期地承受应力。

这些器件提供了驱动串联的外部 N-FET 的选项,旨在实现禁用或关断状态下的反向电流阻断。

此外,这些器件还集成了精确的模拟负载电流监测器,可提供增强的系统监测和诊断功能。

TPS25983 器件采用 4mm x 4mm 小型 QFN 封装。此类器件的额定工作结温范围为-40°C 至 125°C。

TPS25983 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。这些器件可在宽输入电压范围内工作。单个器件适用于需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功率耗散的高电压、高电流系统。TPS25983 系列能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、反向电流和过高的浪涌电流。

过压事件受具有用户可调节过压阈值的内部截止电路的限制。

该系列提供了多种器件选项,您可以在过流情况响应、断路器或有源限流器之间进行选择。使用单个外部电阻器可设置过流限制阈值。这些器件通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而允许系统在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。器件可配置为在故障关断后保持闭锁或自动重试。可使用电容器来配置自动重试次数和重试延迟。借助该特性,远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续的故障而无限期地承受应力。

这些器件提供了驱动串联的外部 N-FET 的选项,旨在实现禁用或关断状态下的反向电流阻断。

此外,这些器件还集成了精确的模拟负载电流监测器,可提供增强的系统监测和诊断功能。

TPS25983 器件采用 4mm x 4mm 小型 QFN 封装。此类器件的额定工作结温范围为-40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25983 具有集成热拔插、1.5% 精确负载电流监测和可调节瞬态故障管理功能的 2.7V 至 26V、2.7mΩ、20A 智能电子保险丝 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25983EVM — TPS25983 2.7V 至 26V、18A、2.7mΩ 电子保险丝评估模块

TPS25983 评估模块可对 TPS25983 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25983 器件是一款带集成式 2.7mΩ FET 的 2.7V 至 26V、18A 电子保险丝,具有浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、限流与阻断 FET 驱动功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS259830L PSpice Transient Model

SLVME16.ZIP (361 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS25983-CALC TPS25983 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS25983 eFuse.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25983 具有电流监测器和阻断 FET 驱动器的 2.7V 至 26V、2.7mΩ 20A 集成热插拔电子保险丝
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
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频