TPS2661EVM

TPS2661x 电流环路保护器评估模块

TPS2661EVM

立即订购

概述

TPS2661EVM 可对 TPS26611 和 TPS26612 电流环保护器进行基准电路评估。TPS2661 器件是一款 50V 通用(±20mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA)电流环保护器,具有集成的固定双极 30mA 电流限制和输出过压保护。该器件可为输入/输出端提供误接线保护,并为工业和工艺自动化系统中的信号线提供稳健保护。

特性
  • 支持双向电流环,工作电压范围为 0V 至 ±50V(具有外部 VCC
  • 固定 ILIMIT = ±30mA ±15%
  • 使能端 (EN) 引脚控制
  • 通过 SGOODb 引脚报告器件状态
  • 输入测误接线保护
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2661 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流环路保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2661EVM — TPS2661x 电流环路保护器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 13日
数据表 TPS2661x:具有输入和输出误接线保护功能的 50V 通用 4mA - 20mA、±20mA电流环路保护器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 10日
证书 TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 2月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频