主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS2661

正在供货

50V 通用 4-20mA、±20mA 电流环路保护器

产品详情

Vabsmax_cont (V) 55 Vin (max) (V) 50 Vin (min) (V) -50 Current limit (max) (A) 0.04 Current limit (min) (A) 0.025 Features Fault output, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Reverse polarity protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 7500 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Fixed Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 55 Vin (max) (V) 50 Vin (min) (V) -50 Current limit (max) (A) 0.04 Current limit (min) (A) 0.025 Features Fault output, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Reverse polarity protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 7500 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Fixed Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000001 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 工作电压为 ±50V,绝对最大值为 ±55V
  • 集成固定双极 32mA 电流限制
  • 启动时电流限制翻倍
  • 与典型的分立式保护电路相比,节省 50% 的空间
  • 低 R-on:典型值为 7.5Ω
  • 低 IQ (< 100nA) – 由外部电源供电时从环路汲取的电流
  • 防止输入和输出接线错误
  • 信号线浪涌保护 IEC61000-4-5(采用外部 TVS)
  • 标准 A EFT (IEC61000-4-4) 抗扰度(采用外部 TVS)
  • 支持无电源的环路测试(仅限 TPS26610)
  • 符合 HART 标准
  • 使能端控制
  • 使用 SGOOD 进行系统运行状况监测
  • 热关断
  • 工作电压为 ±50V,绝对最大值为 ±55V
  • 集成固定双极 32mA 电流限制
  • 启动时电流限制翻倍
  • 与典型的分立式保护电路相比,节省 50% 的空间
  • 低 R-on:典型值为 7.5Ω
  • 低 IQ (< 100nA) – 由外部电源供电时从环路汲取的电流
  • 防止输入和输出接线错误
  • 信号线浪涌保护 IEC61000-4-5(采用外部 TVS)
  • 标准 A EFT (IEC61000-4-4) 抗扰度(采用外部 TVS)
  • 支持无电源的环路测试(仅限 TPS26610)
  • 符合 HART 标准
  • 使能端控制
  • 使用 SGOOD 进行系统运行状况监测
  • 热关断

TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富且完全集成的电流环路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 的通用输入保护。7.5Ω 的低 RON 值可有效降低电流环路中的压降,从而扩展工作电压范围,即使在使用低压电源的情况下也可支持器件运行。该器件可以承受高达 ±50V 正负电源电压并保护负载免受影响。MODE 引脚提供了灵活性,可以使通过器件的电流限制翻倍,从而能够正确启动两个线控变送器。该器件能够使用低至 ±2.25V 至 ±20V 的外部双极性电源供电,还可以使用低至 3V 至 30V 的单极性电源供电。TPS26610 和 TPS26613 具有环路电源模式,便于在没有 ±Vs 电源的无电状态下进行环路测试。

该器件还通过关闭电流路径来保护系统,防止模拟输出和传感器变送器的输出侧误接线。TPS2661x 内部强大的保护控制模块以及 50V 额定电压有助于防止信号线的浪涌 (IEC61000-4-5) 和 EFT (IEC61000-4-4) 瞬变。该器件采用 2.9mm × 1.6mm 8 引脚 SOT-23 封装,大幅减小了系统占用空间。

TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富且完全集成的电流环路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 的通用输入保护。7.5Ω 的低 RON 值可有效降低电流环路中的压降,从而扩展工作电压范围,即使在使用低压电源的情况下也可支持器件运行。该器件可以承受高达 ±50V 正负电源电压并保护负载免受影响。MODE 引脚提供了灵活性,可以使通过器件的电流限制翻倍,从而能够正确启动两个线控变送器。该器件能够使用低至 ±2.25V 至 ±20V 的外部双极性电源供电,还可以使用低至 3V 至 30V 的单极性电源供电。TPS26610 和 TPS26613 具有环路电源模式,便于在没有 ±Vs 电源的无电状态下进行环路测试。

该器件还通过关闭电流路径来保护系统,防止模拟输出和传感器变送器的输出侧误接线。TPS2661x 内部强大的保护控制模块以及 50V 额定电压有助于防止信号线的浪涌 (IEC61000-4-5) 和 EFT (IEC61000-4-4) 瞬变。该器件采用 2.9mm × 1.6mm 8 引脚 SOT-23 封装,大幅减小了系统占用空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2661x:具有输入和输出误接线保护功能的 50V 通用 4mA - 20mA、±20mA电流环路保护器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 10日
电路设计 适用于电压 DAC 且没有外部反馈引脚的输出过压保护电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 8日
证书 TPS2661 UL2367 Certificate of Compliance E169910 2023年 2月 9日
应用手册 Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules PDF | HTML 2022年 6月 22日
应用手册 Protection for HART I/O in Analog Input and Output Modules with TPS2661x PDF | HTML 2021年 9月 9日
应用手册 New Approach to Protect 4–20 mA, ±20-mA Analog Input PDF | HTML 2021年 7月 6日
证书 TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 2月 17日
应用手册 Enabling Smarter, Integrated Protection for 4-20mA Current Loops with eFuses PDF | HTML 2020年 12月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2661EVM — TPS2661x 电流环路保护器评估模块

TPS2661EVM 可对 TPS26611 和 TPS26612 电流环保护器进行基准电路评估。TPS2661 器件是一款 50V 通用(±20mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA)电流环保护器,具有集成的固定双极 30mA 电流限制和输出过压保护。该器件可为输入/输出端提供误接线保护,并为工业和工艺自动化系统中的信号线提供稳健保护。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2661 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDF3A.ZIP (135 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-011026 — Field transmitter platform, 4mA to 20mA 3-wire interface reference design

This reference design gives an example implementation of a 4–20mA interface for 3-wire voltage and current interface sensors. The design enables evaluation of the XTR200 alongside the current loop protector TPS2661. The XTR200 integrates the output drive circuitry for voltage and current (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频