TPS3840EVM
TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器评估模块
TPS3840EVM
概述
The TPS3840 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TPS3840 device, which is a nanopower voltage supervisor with manual reset and programmable reset delay. TPS3840 offers operation up to 10 V, while maintaining very-low quiescent current of 350 nA (typ) in addition to 1% accuracy (typ). TPS3840EVM supports all three device output topologies. See the TPS3840 datasheet for detailed information.
特性
- Manual reset
- Programmable reset delay
- Active-low/active-high output logic
- Open-drain/push-pull output topology
监控器和复位 IC
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS3840EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) | 2021年 5月 13日 | |||
证书 | TPS3840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 8日 | ||||
数据表 | 具有 MR 和可编程延迟的 TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 1月 31日 | |
数据表 | TPS3840 Nano Power, High Input Voltage Supervisor With MR and Programmable Delay 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 1月 29日 |