TPS3840
- 宽工作电压:1.5V 至 10V
- 毫微电源电流:300nA(典型值),700nA(最大值)
- 固定阈值电压 (VIT-)
- 阈值为 1.6V 至 4.9V,步长为 0.1V
- 高精度:1%(典型值),1.5%(最大值)
- 内置磁滞 (VIT+)
- 1.6V ≤ VIT- ≤ 3.0V = 100mV(典型值)
- 3.1V ≤ VIT- ≤ 4.9V = 200mV(典型值)
- 启动延时 (tSTRT):220µs(典型值)、350µs(最大值)
- 可编程延时时间 (tD):
- 50µs(无电容器)至 6.2s (10µF)
- 低电平有效手动复位 (MR)
- 三种输出拓扑:
- TPS3840DL:开漏,低电平有效 (RESET),需要上拉电阻器
- TPS3840PL:推挽,低电平有效 (RESET)
- TPS3840PH:推挽,高电平有效 (RESET)
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:SOT23-5 (DBV)
宽 Vin 无需外部元件即可监测 9V 电压轨或电池,还可以使用外部电阻器监测 24V 电压轨。使用外部电阻器时,毫微级 Iq 可延长低功耗应用的电池寿命,并更大限度地降低电流消耗。快速启动延时可以在系统其余部分上电之前检测电压故障,从而在危险启动故障情况下提供超高的安全性。低上电复位 (VPOR) 可防止错误复位、过早使能或开启下一个器件以及在上电和断电期间进行适当的晶体管控制。
当 VDD 处的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下,或者当手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,复位输出信号会被置为有效。当 VDD 升至 VIT– 加磁滞 (VIT+) 以上、手动复位悬空或高于 VMR_H 且复位延时时间 (tD) 到期时,复位信号会被清除。可以通过在 CT 引脚和接地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。如需快速复位,可以悬空 CT 引脚。
其他特性:适用于 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护、内置磁滞、低开漏输出漏电流 (ILKG(OD))。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3840EVM — TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器评估模块
TPS3840 评估模块 (EVM) 是一款评估 TPS3840 器件的平台,该器件是一款毫微功耗电压监控器,具有手动复位和可编程复位延迟功能。TPS3840 的最高工作电压为 10V,并可维持 350nA(典型值)的低静态电流与 1%(典型值)的精度。TPS3840EVM 支持所有三种器件输出拓扑。要了解详细信息,请参阅 TPS3840 数据表。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010243 — 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计
此参考设计使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级三相电能测量,此转换器在 8kHz 下对电流互感器 (CT) 进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.01A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器进行计量时,可实现 32kSPS 的 ADC 采样率。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010036 — 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计
此参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现 0.5 级单相电能测量。结合分流传感器和紧凑型抗磁干扰电源,该设计可提供对磁篡改攻击的抵御能力。该设计还能够检测因中性线断开导致的潜在篡改问题。高性能 ARM Cortex-M4 MCU 计算计量值并结合 8kHz 采样率,可增加电能质量功能,例如独立谐波分析。
参考设计
TIDA-010037 — 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计
此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级分相电能测量。该独立 ADC 对电流变压器 (CT) 在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流变压器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 (...)
参考设计
TIDA-010041 — 用作比较器或电源序列发生器的毫微功耗、宽 VIN(最高 12V)监控器参考设计
该参考设计重点介绍低功耗复位 IC 和看门狗计时器的通用用例。TPS3840 器件具有小于 1µA 的电流消耗,可以配置为用作比较器(通过简单的 3 引脚配置),或者用作通用电源监控器(以菊花链方式级联为序列发生器)。此外,响应和延迟时间可通过外部电容器进行配置。对于需要运行看门狗的应用,可以使用 TPS3431 器件,这是精度为 ±2.5%(典型值)的独立可编程看门狗计时器。
参考设计
TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点