TPS3851EVM-780

具有窗口看门狗的 TPS3851 高精度监控器评估模块

TPS3851EVM-780

立即订购

概述

TPS3851EVM-780 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估具有集成窗口看门狗计时器的 TPS3851 低静态电流、0.8% 精度监控器的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于需要低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。

特性
  • 高阈值精度:0.8%
  • 低 IQ:10µA(典型值)
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路复位输出
  • 用户可编程看门狗计时器
复位及看门狗 IC
TPS3851 具有集成看门狗计时器的高精度电压监控器 TPS3851-Q1 具有集成看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3851EVM-780 — 具有窗口看门狗的 TPS3851 高精度监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3851EVM-780 具有窗口看门狗的 TPS3851 高精度监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3851EVM-780 Evaluation Module 2016-11-17
证书 TPS3851EVM-780 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持