TPS3851
- 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
- 用户可编程看门狗超时
- 开漏输出
- 高精度欠压监控:
- 支持 1.8V 到 5.0V 常见电压轨
- 支持 4% 和 7% 欠压阈值
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 出厂编程的精密看门狗和复位计时器
- 手动复位输入 (MR)
- 采用 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
- 工作结温范围:-40°C 至 +125°C
TPS3851 将精密电压监控器与可编程看门狗计时器相结合。TPS3851 比较器在 VDD 引脚上可实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C),针对欠压 (VITN) 阈值。TPS3851 还包含与欠压阈值相关的高精度迟滞,因此成为了严格容差系统的理想之选。该监控器的 RESET 延迟具备 15% 精度、高精密延迟时间。
TPS3851 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时编程支持两种方式:外部电容器或出厂编程的默认延迟设置。在开发过程中,可以通过逻辑引脚将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3851 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3851 集成有看门狗定时器的高精度电压监控器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 8月 29日 |
| 应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
| 选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 技术文章 | Exploring watchdog timer applications | PDF | HTML | 2017年 2月 2日 | |||
| 技术文章 | What is a watchdog timer and why is it important? | PDF | HTML | 2017年 1月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3851EVM-780 — 具有窗口看门狗的 TPS3851 高精度监控器评估模块
TPS3851EVM-780 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估具有集成窗口看门狗计时器的 TPS3851 低静态电流、0.8% 精度监控器的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于需要低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点