TPS386040EVM

TPS386040 四路电源电压监控器评估模块

TPS386040EVM

立即订购

概述

TPS386040EVM 可提供对四个电源(包括一个负电源)进行监控和定序所需的功能。该 EVM 还提供了 I2C 接口,便于与 USB-GPIO 适配器配合使用。

特性
  • 4 个完整的 SVS 模块位于单个芯片平台上
  • 可编程延迟时间
  • 极低静态电流:12µA(典型值)
  • 低至 0.4V 的可调节阈值
  • SVS-1:手动复位 (MR) 输入
  • 看门狗定时器和专用输出
  • 用于负电压感应的电压基准
复位及看门狗 IC
TPS386040 具有可编程延迟和看门狗计时器的推挽式、四通道电源电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS386040EVM — TPS386040 四路电源电压监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS386040EVM TPS386040 四路电源电压监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 User's Guide for the TPS386000 and TPS386040 EVM 2009-9-10
证书 TPS386040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持