主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS386040

正在供货

具有可编程延迟和看门狗计时器的推挽式、四通道电源电压监控器

产品详情

Rating Catalog Number of supplies monitored 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Manual reset capable, Negative voltage monitoring, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.011 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 20, 300 Watchdog timer WDI (s) 0.6 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Manual reset capable, Negative voltage monitoring, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.011 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 20, 300 Watchdog timer WDI (s) 0.6 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 4 个独立的电压监视器
  • 通道 1:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
    • 手动复位 (MR) 输入
  • 通道 2、3:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
  • 通道 4:
    • 任何正或负电压的调节阈值
    • 窗口比较器
  • 可调节复位延迟时间:1.4ms 至 10s
  • 阈值精度:0.25%(典型值)
  • 超低静态电流:11µA(典型值)
  • 具有专用输出的看门狗计时器
  • 可在上电期间很好地控制输出
  • TPS386000:漏极开路 RESETnWDO
  • TPS386040:推挽 RESETnWDO
  • 封装:4mm × 4mm 20 引脚 VQFN
  • 4 个独立的电压监视器
  • 通道 1:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
    • 手动复位 (MR) 输入
  • 通道 2、3:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
  • 通道 4:
    • 任何正或负电压的调节阈值
    • 窗口比较器
  • 可调节复位延迟时间:1.4ms 至 10s
  • 阈值精度:0.25%(典型值)
  • 超低静态电流:11µA(典型值)
  • 具有专用输出的看门狗计时器
  • 可在上电期间很好地控制输出
  • TPS386000:漏极开路 RESETnWDO
  • TPS386040:推挽 RESETnWDO
  • 封装:4mm × 4mm 20 引脚 VQFN

TPS3860x0 系列电源监视器 (SVS) 可以在 0.25%(典型值)的阈值精度下监控 4 个高于 0.4V 的电源轨和 1 个低于 0.4V(包括负电压)的电源轨。当 SENSEm 输入电压下降至编程阈值以下时,4 个监视电路中的每一个 (SVS-n) 都会给出 RESETn 或 RESETn 输出信号。您可以使用外部电阻器对各个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4,m = 1、2、3、4L、4H)。

每个 SVS-n 都具有释放 RESETn 或 RESETn 之前的可编程延迟。您可以通过 CTn 引脚连接独立设置各个 SVS 的延迟时间,允许的取值范围为 1.4ms 至 10s。只有 SVS-1 具有低电平有效手动复位 (MR) 输入;当 MR 得到的是逻辑低电平输入时,会给出 RESET1 或 RESET1。

SVS-4 使用两个比较器来监控阈值窗口。您可以将额外的比较器配置为第五个 SVS,以通过电压基准输出 VREF 来监控负电压。

TPS3860x0 具有 11µA(典型值)的超低静态电流,且采用了小型 4mm x 4mm VQFN-20 封装。

TPS3860x0 系列电源监视器 (SVS) 可以在 0.25%(典型值)的阈值精度下监控 4 个高于 0.4V 的电源轨和 1 个低于 0.4V(包括负电压)的电源轨。当 SENSEm 输入电压下降至编程阈值以下时,4 个监视电路中的每一个 (SVS-n) 都会给出 RESETn 或 RESETn 输出信号。您可以使用外部电阻器对各个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4,m = 1、2、3、4L、4H)。

每个 SVS-n 都具有释放 RESETn 或 RESETn 之前的可编程延迟。您可以通过 CTn 引脚连接独立设置各个 SVS 的延迟时间,允许的取值范围为 1.4ms 至 10s。只有 SVS-1 具有低电平有效手动复位 (MR) 输入;当 MR 得到的是逻辑低电平输入时,会给出 RESET1 或 RESET1。

SVS-4 使用两个比较器来监控阈值窗口。您可以将额外的比较器配置为第五个 SVS,以通过电压基准输出 VREF 来监控负电压。

TPS3860x0 具有 11µA(典型值)的超低静态电流,且采用了小型 4mm x 4mm VQFN-20 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可调节延迟和看门狗计时器的 TPS386000 和 TPS386040 四路电源电压监视器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 10月 4日
应用手册 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS386040EVM — TPS386040 四路电源电压监控器评估模块

TPS386040EVM 可提供对四个电源(包括一个负电源)进行监控和定序所需的功能。该 EVM 还提供了 I2C 接口,便于与 USB-GPIO 适配器配合使用。
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
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频