TPS389C0XEVM
TPS389C0x 评估模块
TPS389C0XEVM
概述
TPS389C0X 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 TPS389C0x 器件的平台,该器件是一款集成式多通道过压和欠压监控器,具有 Q&A 看门狗和 I²C 可编程性,采用 16 引脚 WQFN 封装。TPS389C0XEVM 可评估 3 通道 TPS389C03-Q1 多通道监控器。该器件默认采用预编程的 OTP 选项,但可以通过 I²C 对其进行重新编程,从而实现不同的看门狗时序以及不同的阈值电压和容差百分比。EVM 包括 I²C 接口插头、用于创建多个轨电压的 LDO 和为实现出色灵活性而专门放置在 EVM 上的跳线。该 EVM 旨在与 TPS389C0xQ1 的其他型号搭配使用(最多 6 个通道)。有关详细信息,请参阅用户指南。
特性
- 多通道 I²C 可编程电压监视器
- 具有 I²C 可编程时序的 Q&A 看门狗
- 可连接多通道电压序列发生器
- 可采用不同封装选项并与不同型号搭配使用
- 具有不同的输出拓扑(漏极开路或推挽)
- 可提供板载 1.2V 和 1.8V I²C 电压
监控器和复位 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS389C0xEVM 具有看门狗和 I2C 的多通道电压监控器评估 模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |
证书 | TPS389C0XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 20日 |