主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS389C03-Q1

正在供货

具有 Q&A 看门狗的汽车级 3 通道过压和欠压 I²C 可编程监控器

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 3 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 1 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 3 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 1 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 用于监测 SoC 软件运行的 Q&A 看门狗
    • 通过 I2C 实现可编程开/关看门狗定时(1ms 至 864ms)
    • SoC 启动初始化的启动延迟(2ms 至 3.46s)
    • WDO 置为有效前的可编程最大违例计数(高达 7)
    • 看门狗禁用引脚 (WDE)
  • 监控先进的 SOC
    • 3 通道,具有 3 个遥感引脚(TPS389C03-Q1)
    • 输入电压范围:2.6V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.6V
    • 高阈值精度:
    • ±5 mV(–40°C 至 +125°C)
    • 内置 ADC,可提供电压读数
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 其他范围内阶跃为 20 mV
  • 微型封装和最低元件成本
    • 3mm × 3mm QFN 封装
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
    • 用户可通过 I2C 调节毛刺抑制和迟滞电平
  • 专为安全应用设计
    • 错误信号监测 (ESM)
      • 通过 I2C 实现可编程 ESM 延迟(1ms 至 864ms)
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 低电平有效开漏 NIRQ、NRST 和 WDO 输出
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 用于监测 SoC 软件运行的 Q&A 看门狗
    • 通过 I2C 实现可编程开/关看门狗定时(1ms 至 864ms)
    • SoC 启动初始化的启动延迟(2ms 至 3.46s)
    • WDO 置为有效前的可编程最大违例计数(高达 7)
    • 看门狗禁用引脚 (WDE)
  • 监控先进的 SOC
    • 3 通道,具有 3 个遥感引脚(TPS389C03-Q1)
    • 输入电压范围:2.6V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.6V
    • 高阈值精度:
    • ±5 mV(–40°C 至 +125°C)
    • 内置 ADC,可提供电压读数
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 其他范围内阶跃为 20 mV
  • 微型封装和最低元件成本
    • 3mm × 3mm QFN 封装
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
    • 用户可通过 I2C 调节毛刺抑制和迟滞电平
  • 专为安全应用设计
    • 错误信号监测 (ESM)
      • 通过 I2C 实现可编程 ESM 延迟(1ms 至 864ms)
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 低电平有效开漏 NIRQ、NRST 和 WDO 输出

TPS389C03-Q1 器件是一款集成式多通道窗口监测复位 IC,具有 3 个遥感引脚,采用 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装。

这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度,并且内置毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。该 TPS389C03-Q1 器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本和大小,并提高了安全系统的可靠性。I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。该器件可提供 CRC 错误检查功能,并具有用于电压读数的内置 ADC,从而实现冗余错误检查。该器件具有内置 Q&A 看门狗和错误信号监测器,可实现独立的看门狗使能和看门狗输出功能。

TPS389C03-Q1 器件是一款集成式多通道窗口监测复位 IC,具有 3 个遥感引脚,采用 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装。

这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度,并且内置毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。该 TPS389C03-Q1 器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本和大小,并提高了安全系统的可靠性。I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。该器件可提供 CRC 错误检查功能,并具有用于电压读数的内置 ADC,从而实现冗余错误检查。该器件具有内置 Q&A 看门狗和错误信号监测器,可实现独立的看门狗使能和看门狗输出功能。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全手册和报告。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS389C03-Q1 具有 Q&A 看门狗功能的多通道过压和欠压 I2 C 可编程电压监控器和监测器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 6月 6日
应用简报 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIPA-050061 — C2000™ 分立式电源参考设计

此分立式电源参考设计旨在用作汽车应用中 C2000™ 电源树的指南。

评估板

TPS389006Q1EVM — TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块

TPS389006Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS389006-Q1 具有 I2C 可编程性的六通道集成式过压和欠压监控器。TPS389006-Q1 采用 16 引脚 Very-thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。此外,TPS389006Q1EVM 设计用于与 TPS38900x-Q1 的其他型号(四通道和八通道)配合使用。有关详细信息,请参阅用户指南。

TPS389006Q1EVM 能够菊链式连接多个 EVM 进行多通道电压监控。TPS389006-Q1 默认为预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS389C0XEVM — TPS389C0x 评估模块

TPS389C0X 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 TPS389C0x 器件的平台,该器件是一款集成式多通道过压和欠压监控器,具有 Q&A 看门狗和 I²C 可编程性,采用 16 引脚 WQFN 封装。TPS389C0XEVM 可评估 3 通道 TPS389C03-Q1 多通道监控器。该器件默认采用预编程的 OTP 选项,但可以通过 I²C 对其进行重新编程,从而实现不同的看门狗时序以及不同的阈值电压和容差百分比。EVM 包括 I²C 接口插头、用于创建多个轨电压的 LDO 和为实现出色灵活性而专门放置在 EVM 上的跳线。该 EVM 旨在与 TPS389C0xQ1 (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

计算工具

TPS389C03-WD TPS389C03 watchdog question and answer table

Q&A Watchdog Answer Table
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频