TPS40322EVM-679

TPS40322 双路输出或二相同步降压控制器的评估模块

TPS40322EVM-679

立即订购

概述

TPS40322EVM-679 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40322 双路输出或二相同步降压控制器。EVM 设计成使用 8Vdc 至 15Vdc 稳压总线来产生两个高电流稳压输出,一个为 1.2Vdc,另一个为 1.8Vdc。两个输出都能输出高达 10A 的负载电流。EVM 同时还具有 CSD86330Q3D 同步降压 NexFET 电源块。TPS40322EVM-679 旨在演示典型双路输出应用中的 TPS40322,同时还具有以下描述的特性:

特性
  • 8V 至 15V 输入范围
  • 1.2V 和 1.8V 固定输出
  • 10A DC 稳定状态电流(单次输出)
  • 500kHz 开关频率
  • 输出序列功能
  • 电感器 DCR 电流感应
  • 具有输入前馈的电压模式反馈控制
MOSFET
CSD86330Q3D 采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、25V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

 

直流/直流控制器
TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40322EVM-679 — TPS40322 双路输出或二相同步降压控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40322EVM-679 TPS40322 双路输出或二相同步降压控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS40322EVM-679 2011-5-4
证书 TPS40322EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持