TPS43061EVM-198

TPS43061 评估模块

TPS43061EVM-198

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS43061EVM-198 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS43061 Synchronous Boost DC-DC Controller. The EVM operates from a 6V to 12.6V input (9V nominal) and provides a 15V output at 2A. This design uses the CSD86330Q3D synchronous power block for high efficiency and power density.

特性
  • 4.5 V to 40 V Input Supply Voltage
  • 60 V Maximum Output Voltage
  • Integrated high-side and low-side gate drivers optimized for low Qg NexFET
  • Inductor DCR or resistor current sensing
  • 5 µA Shutdown Current
  • Adjustable 100 kHz to 1 MHz switching frequency with synchronization capability
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Adjustable Soft-Start time
  • Output voltage Power-Good indicator
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection
DC/DC controllers
TPS43061 具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS43061EVM-198 — TPS43061 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS43061EVM-198 TPS43061 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLVC471 — TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC controllers
TPS43060 具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器 TPS43061 具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器
硬件开发
评估板
TPS43060EVM-199 TPS43060 评估模块 TPS43061EVM-198 TPS43061 评估模块
下载选项

SLVC471 TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2014-7-3
产品
DC/DC controllers
TPS43060 具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器 TPS43061 具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器
硬件开发
评估板
TPS43060EVM-199 TPS43060 评估模块 TPS43061EVM-198 TPS43061 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc471 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc471b/slvc471b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC471. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS43061EVM-198 Boost Evaluation Module (Rev. A) 2013-3-18
证书 TPS43061EVM-198 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持