TPS48111Q1EVM
适用于智能高侧驱动器的 TPS48111-Q1 评估模块
TPS48111Q1EVM
概述
TPS48111-Q1 评估模块可对 TPS48111-Q1 驱动器进行参考电路评估。TPS48111-Q1 是一款 3.5V 至 80V 的智能高侧控制器,具有预充电驱动器、配有可调断路器计时器的两级可调过流保护、快速短路保护、准确的模拟电流监测器输出和远程过热保护功能。
特性
- 工作电压范围为 3.5V 至 80V
- 5A 至 50A 可调过流保护(使用板载跳线)
- 可编程断路器计时器
- 模拟电流监控输出
- 过流和过热故障的 LED 状态指示
高侧开关控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-12-21 |
| 证书 | TPS48111Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-10-27 |