主页 电源管理 电源开关 高侧开关控制器

TPS4811-Q1

正在供货

Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics

产品详情

Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -30 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 4 VGS (max) (V) 13 Current sense accuracy +/-2% @ 30mV +/-6% @ 5mV Short-circuit protection response time (µs) 1.2 Features Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Current sense/monitor, High-side RSNS, Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -30 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 4 VGS (max) (V) 13 Current sense accuracy +/-2% @ 30mV +/-6% @ 5mV Short-circuit protection response time (µs) 1.2 Features Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Current sense/monitor, High-side RSNS, Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 80V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 输出反极性保护低至 –30V
  • 具有 100µA 容量的集成 12V 电荷泵
  • 1.6µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 强大的上拉 (3.7A) 和下拉 (4A) 栅极驱动器
  • 驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 具有集成预充电开关驱动器 (TPS48111-Q1) 以驱动容性负载的型号
  • 具有可调断路器计时器 (TMR) 和故障标志输出 (FLT_I) 的两级可调过流保护 (IWRN、ISCP)
  • 快速短路保护:1.2µs (TPS48111-Q1)、4µs (TPS48110-Q1)
  • 精确的模拟电流监测输出 (IMON):30mV 时为 ±2% (VSNS)

  • 精确的可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV): < ±2%
  • 具有故障标志输出 (FLT_T) 的远程过热检测 (DIODE)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 80V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 输出反极性保护低至 –30V
  • 具有 100µA 容量的集成 12V 电荷泵
  • 1.6µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 强大的上拉 (3.7A) 和下拉 (4A) 栅极驱动器
  • 驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 具有集成预充电开关驱动器 (TPS48111-Q1) 以驱动容性负载的型号
  • 具有可调断路器计时器 (TMR) 和故障标志输出 (FLT_I) 的两级可调过流保护 (IWRN、ISCP)
  • 快速短路保护:1.2µs (TPS48111-Q1)、4µs (TPS48110-Q1)
  • 精确的模拟电流监测输出 (IMON):30mV 时为 ±2% (VSNS)

  • 精确的可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV): < ±2%
  • 具有故障标志输出 (FLT_T) 的远程过热检测 (DIODE)

TPS4811x-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 100V 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 80V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。

它具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。

该器件具有精确的电流检测 (±2%) 输出 (IMON) 支持系统设计,可用于能源管理。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有远程过热保护,具有 FLT_T 输出。

TPS48111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下,控制器在 48V 电源输入下的总关断电流为 1.6µA。

TPS4811x-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装,在相邻的高压和低压引脚之间移除了一个引脚,提供 0.8mm 的间隙。

TPS4811x-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 100V 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 80V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。

它具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。

该器件具有精确的电流检测 (±2%) 输出 (IMON) 支持系统设计,可用于能源管理。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有远程过热保护,具有 FLT_T 输出。

TPS48111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下,控制器在 48V 电源输入下的总关断电流为 1.6µA。

TPS4811x-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装,在相邻的高压和低压引脚之间移除了一个引脚,提供 0.8mm 的间隙。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS1211-Q1 正在供货 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics High-side driver with 3.5-V to 40-V (45-V absolute max) voltage operating range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4811-Q1 具有保护和诊断功能的 100V 汽车智能高侧驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 27日
应用手册 使用 TI 高边开关控制器实现电池反向保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 25日
应用简报 使用 TI 高侧开关控制器实现远程温度检测和保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 18日
用户指南 TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 21日
用户指南 TPS48110Q1EVM: Evaluation Module for Smart High-Side Driver TPS48110-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 21日
功能安全信息 TPS4811x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS48110Q1EVM — 适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

TPS48110Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS48101-Q1 控制器参考电路。TPS48110-Q1 是一款 3.5-80V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、准确的模拟电流监视器输出和远程过热保护功能

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS48111Q1EVM — TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块

TPS48111-Q1 评估模块可对 TPS48111-Q1 驱动器进行参考电路评估。TPS48111-Q1 是一款 3.5V 至 80V 的智能高侧控制器,具有预充电驱动器、配有可调断路器计时器的两级可调过流保护、快速短路保护、准确的模拟电流监测器输出和远程过热保护功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS48110-Q1 PSpice Transient Model

SLUM845.ZIP (80 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS48111-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM817A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
理想二极管/ORing 控制器
LM74502 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502H-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 11mA LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM74721-Q1 具有有源整流功能的汽车类无 TVS、低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器 LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM7480 具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7480-Q1 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器 LM7481 具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7481-Q1 具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1210-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能的汽车级高侧开关控制器 TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics TPS4813-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
计算工具

SLURB09 TPS4811-Q1 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高侧开关控制器
TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频