TPS51200EVM
TPS51200 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
TPS51200EVM
概述
TPS51200EVM 评估板 HPA322A 旨在评估 TI 的低成本 DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 VTT 终端稳压器 TPS51200 的性能特性。TPS51200 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR (2.5V/1.25V)、DDR2 (1.8V/0.9V)、DDR3 (1.5V/0.75V)、LP DDR3 (1.2V/0.6V) 规格,并具有超少的外部元件。
特性
- 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电压轨
- VLDOIN、VDDQ 电压范围:1.2V 至 2.5V
- 内置瞬态负载开关(具有灌入和拉出能力)用于仿真瞬态灌入/拉出行为,有助于评估动态性能。为便于使用,瞬态的负载阶跃和时序都可以通过板载电阻修改,并且也可以在板上监控电流信息。
- DDR:+/-1.67A 灌电流/拉电流瞬态负载
- DDR2:+/-1.2A 灌电流/拉电流瞬态负载
- DDR3:+/-1.0A 灌电流/拉电流瞬态负载
- LP DDR3:+/-0.8A 灌电流/拉电流瞬态负载
- 开关 S1 用于实现使能功能
- 用于探测 PGOOD、CLK_IN 和环路响应测试的便捷测试点
- 2 层 PCB,所有元件都位于底部
MOSFET
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS51200EVM — TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
TPS51200EVM — TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器
硬件开发
参考设计
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS51200 Evaluation Module | 2008-5-28 | |||
| 证书 | TPS51200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |