TPS51200-EP

正在供货

灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

产品详情

Product type DDR Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.6 Features Complete Solution Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (mA) 0.5 DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
Product type DDR Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.6 Features Complete Solution Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (mA) 0.5 DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • VLDOIN 电压范围:1.1V 至 3.5V
  • 具有压降补偿功能的灌电流和拉电流终端稳压器
  • 所需最小输出电容为 20μF(通常为 3 × 10μF MLCC),用于存储器终端 应用 (DDR)
  • 用于监视输出稳压的 PGOOD
  • EN 输入
  • REFIN 输入允许直接或通过电阻分压器灵活进行输入跟踪
  • 远程感测 (VOSNS)
  • ±10mA 缓冲基准 (REFOUT)
  • 内置软启动,欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL)
  • 热关断
  • 符合 DDR 和 DDR2 JEDEC 规范
  • 支持 DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
  • 带有散热焊盘的 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试场所
    • 一个制造场所
    • 支持军用温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 延长的产品使用寿命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 用于 DDR、DDR2、DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 的存储器终端稳压器
  • 笔记本、台式机和服务器
  • 电信和数据通信
  • 基站
  • 液晶 (LCD) 电视和等离子 (PDP) 电视
  • 复印机和打印机
  • 机顶盒

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • VLDOIN 电压范围:1.1V 至 3.5V
  • 具有压降补偿功能的灌电流和拉电流终端稳压器
  • 所需最小输出电容为 20μF(通常为 3 × 10μF MLCC),用于存储器终端 应用 (DDR)
  • 用于监视输出稳压的 PGOOD
  • EN 输入
  • REFIN 输入允许直接或通过电阻分压器灵活进行输入跟踪
  • 远程感测 (VOSNS)
  • ±10mA 缓冲基准 (REFOUT)
  • 内置软启动,欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL)
  • 热关断
  • 符合 DDR 和 DDR2 JEDEC 规范
  • 支持 DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
  • 带有散热焊盘的 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试场所
    • 一个制造场所
    • 支持军用温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 延长的产品使用寿命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 用于 DDR、DDR2、DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 的存储器终端稳压器
  • 笔记本、台式机和服务器
  • 电信和数据通信
  • 基站
  • 液晶 (LCD) 电视和等离子 (PDP) 电视
  • 复印机和打印机
  • 机顶盒

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS51200-EP 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专用于空间问题是重要考量因素的低输入电压、低成本、低噪声系统。

TPS51200-EP 能够保持快速瞬态响应,最低仅需 20μF 输出电容。TPS51200-EP 支持远程感测功能并且可满足 DDR、DDR2、DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。

此外,TPS51200-EP 还提供一个开漏 PGOOD 信号监测输出稳压,提供一个 EN 信号在 S3(挂起至 RA4M)期间针对 DDR 进行 VTT 放电。

TPS51200-EP 采用带散热焊盘的高效散热型 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,无铅且绿色环保。其额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。

TPS51200-EP 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专用于空间问题是重要考量因素的低输入电压、低成本、低噪声系统。

TPS51200-EP 能够保持快速瞬态响应,最低仅需 20μF 输出电容。TPS51200-EP 支持远程感测功能并且可满足 DDR、DDR2、DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。

此外,TPS51200-EP 还提供一个开漏 PGOOD 信号监测输出稳压,提供一个 EN 信号在 S3(挂起至 RA4M)期间针对 DDR 进行 VTT 放电。

TPS51200-EP 采用带散热焊盘的高效散热型 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,无铅且绿色环保。其额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS51200-EP 灌/拉 DDR 终端稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 8月 11日
* VID TPS51200-EP VID V6216610 2018年 3月 27日
* 辐射与可靠性报告 TPS51200MDRCTEP Reliability Report 2016年 9月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS51200EVM — TPS51200 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

TPS51200EVM 评估板 HPA322A 旨在评估 TI 的低成本 DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 VTT 终端稳压器 TPS51200 的性能特性。TPS51200 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR (2.5V/1.25V)、DDR2 (1.8V/0.9V)、DDR3 (1.5V/0.75V)、LP DDR3 (1.2V/0.6V) 规格,并具有超少的外部元件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS51200 PSpice Average Model

SLVM069.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS51200 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM068A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS51200 TINA-TI Average Reference Design

SLUM150.TSC (755 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS51200 TINA-TI Average Spice Model

SLUM151.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS51200 TINA-TI Start-Up Transient Reference Design

SLUM148.TSC (127 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS51200 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM149.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频