TPS51206EVM-745
具有 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
TPS51206EVM-745
概述
TPS51206EVM-745 评估模块(EVM)采用了 TPS51206 器件。TPS51206 是一款具有 VTTREF 缓冲参考输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部元件数的空间受限型系统而设计。TPS51206EVM-745 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (0.75VTT)、DDR3L (0.675VTT) 和 DDR4 (0.6VTT) 规格,并具有超少的外部元件。
特性
- VDD 电压:支持 5V 和 3.3V 电压轨
- VLDOIN、VDDQ 电压范围:1.2V 至 1.8V
- 内置板载瞬态负载(具有灌入和拉出能力)用于仿真瞬态灌入/拉出行为,有助于评估动态性能。为了方便使用,负载阶跃和瞬态时序都可以通过板载电阻器进行修改。
- 开关 S1、S2 可实现 S3 和 S5 使能功能
- 用于探测 VTT、VTTREF、CLK_IN 和环路响应测试的便捷测试点
- 四层印刷电路板 (PCB),所有元件都位于底部
多通道 IC (PMIC)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS51206EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS51206EVM-745 User's Guide | 2011-8-5 |