TPS51206
- 电源输入电压:支持 3.3V 和 5V 电源轨
- VLDOIN 输入电压范围:VTT+0.4V 至 3.5V
- VTT 端接稳压器
- 输出电压范围:0.5V 至 0.9V
- 2A 峰值灌电流和拉电流
- 仅需 10µF 的多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容
- ±20mV 精度
- VTTREF 缓冲参考输出
- VDDQ/2 ± 1% 精度
- 10mA 灌/拉电流
- 支持高阻态(S3 状态)和软停止(S4 和 S5 状态),通过 S3 和 S5 输入选择
- 过热保护
- 10 引脚 2mm × 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) (DSQ) 封装
TPS51206 器件是具有 VTTREF 缓冲基准输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部组件数的空间受限型系统而设计。该器件可保持快速的瞬态响应,并且仅需 1 个 10µF 的陶瓷输出电容。该器件支持遥感功能,并且可满足 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3 (DDR3L) 及 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。VTT 具有 ±2A 峰值电流能力。该器件支持所有 DDR 电源状态,在 S3 状态下将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM);在 S4/S5 状态下使 VTT 和 VTTREF 放电(挂起到磁盘)。
TPS51206 器件采用 10 引脚 2mm × 2mm SON (DSQ) PowerPAD™封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 且具有 VTTREF 缓冲基准的 TPS51206 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 1月 23日 |
| 应用手册 | PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 应用手册 | DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) | 2020年 7月 9日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 更多文献资料 | Computing DDR DC-DC Power Solutions | 2012年 8月 22日 | ||||
| 应用手册 | Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs | 2010年 4月 28日 | ||||
| 应用手册 | Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices | 2010年 4月 20日 | ||||
| 应用手册 | Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) | 2010年 3月 31日 | ||||
| 应用手册 | 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) | 2010年 3月 26日 | ||||
| 应用手册 | Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs | 2010年 3月 26日 | ||||
| 应用手册 | TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers | 2010年 3月 26日 |
设计与开发
电源解决方案
了解包含 TPS51206 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
评估板
TPS51206EVM-745 — 具有 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
TPS51206EVM-745 评估模块(EVM)采用了 TPS51206 器件。TPS51206 是一款具有 VTTREF 缓冲参考输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部元件数的空间受限型系统而设计。TPS51206EVM-745 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (0.75VTT)、DDR3L (0.675VTT) 和 DDR4 (0.6VTT) 规格,并具有超少的外部元件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。