TPS51215AEVM

3V 到 28V 输入同步降压转换器评估模块

TPS51215AEVM

立即订购

概述

TPS51215AEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS51215A 器件。TPS51215A 是一款具有 2 位 VID 输入的单相 D-CAP2TM 同步降压控制器,最多可选四个独立输出电压,具有固定的电压转换压摆率。

特性
  • 3V 至 28V 输入电压范围
  • 灵活的 2 位 VID 可实现 Vout 调节
  • 4700ppm/C,低侧 RDS(ON) 电流感应
  • 差分电压反馈
  • 快速瞬态响应
  • 3mm x 3mm RUK 封装
DC/DC controllers
TPS51215A 具有 2 位 VID 的 3V 至 28V 输入、单相 D-CAP2 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51215AEVM — 3V 到 28V 输入同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51215AEVM 3V 到 28V 输入同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51215A 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-5
证书 TPS51215AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-5-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持