TPS51383EVM
4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器评估模块
TPS51383EVM
概述
TPS51383 和 TPS51384 是需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS51383 可提供固定的 3.36V 8A 最大输出以及单独的 3.3V、100mA(最大值)LDO。TPS51384 可提供固定的 1.82V 8A 最大输出以及单独的 1.8V、100mA(最大值)LDO。两者均支持切换功能,专为笔记本电脑电源系统而设计。
特性
- 精确的基准电压
- 快速的负载瞬态响应
- 用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行
- OOA 轻负载运行,开关频率超过 25KHz
- 具有良好线路、负载调整且无需外部补偿的 D-CAP3™ 控制模式
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-8-30 | ||
| 证书 | TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-18 |