主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS51383

正在供货

4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.36 Vout (min) (V) 3.36 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.36 Vout (min) (V) 3.36 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 97
VQFN-HR (RJN) 12 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 3.36V 输出电压 (TPS51383)
  • 具有切换功能的 3.3V、100mA LDO (TPS51383)
  • 1.82V 输出电压 (TPS51384)
  • 具有切换功能的 1.8V、100mA LDO (TPS51384)
  • 集成式 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
  • 支持 8A 持续 IOUT
  • 80µA 低静态电流
  • 在 25°C 下,具有 ±1% 的基准电压精度
  • 在 -40°C 至 125°C 范围内,具有 ±1.5% 的基准电压精度
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 输出放电功能
  • 在轻负载下可选择 PSM 和 OOA 模式
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • 逐周期过流保护
  • 内置输出放电功能
  • 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 3.36V 输出电压 (TPS51383)
  • 具有切换功能的 3.3V、100mA LDO (TPS51383)
  • 1.82V 输出电压 (TPS51384)
  • 具有切换功能的 1.8V、100mA LDO (TPS51384)
  • 集成式 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
  • 支持 8A 持续 IOUT
  • 80µA 低静态电流
  • 在 25°C 下,具有 ±1% 的基准电压精度
  • 在 -40°C 至 125°C 范围内,具有 ±1.5% 的基准电压精度
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 输出放电功能
  • 在轻负载下可选择 PSM 和 OOA 模式
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • 逐周期过流保护
  • 内置输出放电功能
  • 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装

TPS51383 和 TPS51384 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 8A 同步降压转换器。该器件集成了低 RDS(on) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。其特性包括精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行、开关频率大于 25kHz 的 OOA 轻负载运行、具有良好线路和负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且无需外部补偿。

TPS51383 提供固定的 3.36V 8AMAX 输出和 3.3V、100mAMAX LDO 输出,并具有切换功能。 TPS51384 提供固定的 1.82V 8AMAX 输出和 1.8V、100mAMAX LDO,并具有切换功能。 TPS51383 和 TPS51384 均可提供超低的静态电流,从而在系统待机模式下延长电池使用时间。

TPS5138x 采用热增强型 12 引脚 QFN 封装,并且额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

TPS51383 和 TPS51384 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 8A 同步降压转换器。该器件集成了低 RDS(on) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。其特性包括精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行、开关频率大于 25kHz 的 OOA 轻负载运行、具有良好线路和负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且无需外部补偿。

TPS51383 提供固定的 3.36V 8AMAX 输出和 3.3V、100mAMAX LDO 输出,并具有切换功能。 TPS51384 提供固定的 1.82V 8AMAX 输出和 1.8V、100mAMAX LDO,并具有切换功能。 TPS51383 和 TPS51384 均可提供超低的静态电流,从而在系统待机模式下延长电池使用时间。

TPS5138x 采用热增强型 12 引脚 QFN 封装,并且额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS51386 正在供货 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器  Equivalent part with adjustable VOUT and no integrated LDO
TPS51385 正在供货 具有导通时间 D-CAP3 控制模式的 4.5V 至 24V 输入、7A 同步降压稳压器 Lower current equivalent part with adjustable VOUT, higher switching frequency and no integrated LDO
功能与比较器件相似。
TPS51397A 正在供货 4.5V 至 24V 输入、10A 同步降压稳压器 Offers higher current (10 A)

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS51383EVM — 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器评估模块

TPS51383 和 TPS51384 是需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS51383 可提供固定的 3.36V 8A 最大输出以及单独的 3.3V、100mA(最大值)LDO。TPS51384 可提供固定的 1.82V 8A 最大输出以及单独的 1.8V、100mA(最大值)LDO。两者均支持切换功能,专为笔记本电脑电源系统而设计。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS51383 PSPICE Model

SLUM843.ZIP (215 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RJN) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频