TPS51385EVM
TPS51385 4.5V 至 24V、7A 同步降压转换器评估模块
TPS51385EVM
概述
TPS51385 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 6V 至 24V 输入电压范围内提供 5.1V、7A 电流,并且需要的外部元件很少。
特性
- 输入电压范围为 6V 至 24V
- 0.6V 至 5.5V 可调节输出电压
- 7A 最大持续输出电流
- PSM 模式和 OOA 模式
- 小型 2mm*3mm QFN 封装
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS51385 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-9-8 |
| 证书 | TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-23 |