主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS51385

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 7 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 7 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 97
VQFN-HR (RJN) 12 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 集成式 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
  • 支持 7A 持续 I OUT
  • 84µA 低静态电流
  • 25°C 时基准电压 (0.6V) 精度为 ±1%
  • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压 (0.6V) 精度为 ±1.5%
  • 1MHz 开关频率
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 可调节软启动和内部 1ms 软启动
  • 具有在轻负载条件下可选的 PSM 和 Out-of-Audio™ (OOA) 模式,支持动态更改
  • 支持大负荷运行
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • 逐周期过流保护
  • 内置输出放电功能
  • 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 TPS51386(24V、8A)引脚对引脚兼容
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 集成式 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
  • 支持 7A 持续 I OUT
  • 84µA 低静态电流
  • 25°C 时基准电压 (0.6V) 精度为 ±1%
  • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压 (0.6V) 精度为 ±1.5%
  • 1MHz 开关频率
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 可调节软启动和内部 1ms 软启动
  • 具有在轻负载条件下可选的 PSM 和 Out-of-Audio™ (OOA) 模式,支持动态更改
  • 支持大负荷运行
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • 逐周期过流保护
  • 内置输出放电功能
  • 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 TPS51386(24V、8A)引脚对引脚兼容

TPS51385 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 7A 同步降压转换器。该器件集成了低 R DS(on) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。其特性包括精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行、开关频率大于 25kHz 的 OOA 轻负载运行、具有良好线路和负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且无需外部补偿。

TPS51385 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。该器件结合了电源正常信号和输出放电功能。

TPS51385 同时支持内部和外部软启动时间选项。该器件具有 1ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现更长的软启动时间。

TPS51385 采用热增强型 12 引脚 QFN 封装,并且额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

TPS51385 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 7A 同步降压转换器。该器件集成了低 R DS(on) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。其特性包括精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行、开关频率大于 25kHz 的 OOA 轻负载运行、具有良好线路和负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且无需外部补偿。

TPS51385 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。该器件结合了电源正常信号和输出放电功能。

TPS51385 同时支持内部和外部软启动时间选项。该器件具有 1ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现更长的软启动时间。

TPS51385 采用热增强型 12 引脚 QFN 封装,并且额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS51386 正在供货 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器  Higher current equivalent part with lower switching frequency
TPS51383 正在供货 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器 Fixed 3.3-Vout and integrated LDO equivalent part
功能与比较器件相似。
TPS51397A 正在供货 4.5V 至 24V 输入、10A 同步降压稳压器 Offers higher current (10 A)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS51385 具有锁存 OVP/UVP、可调节软启动以及 PSM/OOA 模式的 4.5V 至 24V 输入、7A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-8
应用手册 D-CAP2 and D-CAP3 Loop Analysis With Hybrid Output Capacitors. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-2
证书 TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS51385EVM — TPS51385 4.5V 至 24V、7A 同步降压转换器评估模块

TPS51385 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 6V 至 24V 输入电压范围内提供 5.1V、7A 电流,并且需要的外部元件很少。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RJN) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频